17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TSL 千鳥刃 Tスロットカッター G2

通常単価(税別)
13,74831,146
税込単価
15,12334,261
通常出荷日:1日目

ロー付け千鳥刃形状、外周と側面に切刃があり、溝加工などに使用。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直...

詳細を確認
  • 刃数
    6
  • 刃材質
    超硬
  • 材質
    超硬合金 K種
  • 材質 超硬(K種)
    G2
未確定 44 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 首径(mm)

  • 全長(mm)

  • 外径・刃長公差(mm)

  • 首長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

外径・刃長公差

(mm)

首長

(mm)

最小発注数量
15
4
12
7
75
-0.050~-0.160
21
1個
15
5
12
7
75
-0.050~-0.160
20
1個
15
6
12
7
75
-0.050~-0.160
19
1個
15
7
12
7
75
-0.050~-0.160
18
1個
15
8
12
7
75
-0.050~-0.160
17
1個
15
10
12
7
75
-0.050~-0.160
15
1個
16
4
12
7.5
75
-0.050~-0.160
21
1個
16
5
12
7.5
75
-0.050~-0.160
20
1個
16
6
12
7.5
75
-0.050~-0.160
19
1個
16
7
12
7.5
75
-0.050~-0.160
18
1個
16
8
12
7.5
75
-0.050~-0.160
17
1個
16
10
12
7.5
75
-0.050~-0.160
15
1個
18
4
16
7.5
90
-0.065~-0.195
26
1個
18
5
16
7.5
90
-0.065~-0.195
25
1個
18
6
16
7.5
90
-0.065~-0.195
24
1個
18
7
16
7.5
90
-0.065~-0.195
23
1個
18
8
16
7.5
90
-0.065~-0.195
22
1個
18
10
16
7.5
90
-0.065~-0.195
20
1個
20
4
16
9.5
90
-0.065~-0.195
26
1個
20
5
16
9.5
90
-0.065~-0.195
25
1個
20
6
16
9.5
90
-0.065~-0.195
24
1個
20
8
16
9.5
90
-0.065~-0.195
22
1個
20
10
16
9.5
90
-0.065~-0.195
20
1個
20
12
16
9.5
90
-0.065~-0.195
18
1個
30
4
25
13
125
-0.080~-0.240
41
1個
30
5
25
13
125
-0.080~-0.240
40
1個
30
6
25
13
125
-0.080~-0.240
39
1個
30
8
25
13
125
-0.080~-0.240
37
1個
30
10
25
13
125
-0.080~-0.240
35
1個
30
12
25
13
125
-0.080~-0.240
33
1個
30
14
25
13
125
-0.080~-0.240
31
1個
30
15
25
13
125
-0.080~-0.240
30
1個
30
16
25
13
125
-0.080~-0.240
29
1個
40
4
25
19
135
-0.080~-0.240
51
1個
40
5
25
19
135
-0.080~-0.240
50
1個
40
6
25
19
135
-0.080~-0.240
49
1個
40
8
25
19
135
-0.080~-0.240
47
1個
40
10
25
19
135
-0.080~-0.240
45
1個
40
12
25
19
135
-0.080~-0.240
43
1個
40
14
25
19
135
-0.080~-0.240
41
1個
40
15
25
19
135
-0.080~-0.240
40
1個
40
16
25
19
135
-0.080~-0.240
39
1個
40
18
25
19
135
-0.080~-0.240
37
1個
40
20
25
19
135
-0.080~-0.240
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,748
( 15,123 )
1日目
13,814
( 15,195 )
1日目
13,880
( 15,268 )
1日目
15,004
( 16,504 )
1日目
15,136
( 16,650 )
1日目
16,061
( 17,667 )
1日目
13,814
( 15,195 )
1日目
13,880
( 15,268 )
1日目
14,078
( 15,486 )
1日目
15,070
( 16,577 )
1日目
15,268
( 16,795 )
1日目
16,193
( 17,812 )
1日目
14,078
( 15,486 )
1日目
14,474
( 15,921 )
1日目
14,806
( 16,287 )
1日目
16,193
( 17,812 )
1日目
17,383
( 19,121 )
1日目
18,572
( 20,429 )
1日目
14,541
( 15,995 )
1日目
14,872
( 16,359 )
1日目
15,136
( 16,650 )
1日目
17,779
( 19,557 )
1日目
18,969
( 20,866 )
1日目
20,356
( 22,392 )
1日目
17,713
( 19,484 )
1日目
17,779
( 19,557 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
19,299
( 21,229 )
1日目
20,224
( 22,246 )
1日目
21,612
( 23,773 )
1日目
22,801
( 25,081 )
1日目
23,529
( 25,882 )
1日目
23,529
( 25,882 )
1日目
23,926
( 26,319 )
1日目
23,992
( 26,391 )
1日目
24,190
( 26,609 )
1日目
25,596
( 28,156 )
1日目
25,596
( 28,156 )
1日目
27,164
( 29,880 )
1日目
28,731
( 31,604 )
1日目
29,383
( 32,321 )
1日目
29,383
( 32,321 )
1日目
30,493
( 33,542 )
1日目
31,146
( 34,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロー付け千鳥刃形状、外周と側面に切刃があり、溝加工などに使用。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSL 千鳥刃 Tスロットカッター G2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSL 千鳥刃 Tスロットカッター G2
TSL Tスロットカッター G2
KSD 先ムクキーシートカッター G2
千鳥刃Tスロットカッター
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
メーカーアサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具フクダ精工フクダ精工栄工舎
通常価格13,748-11,977 -12,512 -10,843 -11,648 -31,360 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
刃数6-----
刃材質超硬超硬超硬ハイスハイス超硬
材質超硬合金 K種超硬合金 K種超硬合金 K種---
材質 超硬(K種)G2G2G2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング