17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ
通常単価(税別)
13,21824,681
税込単価
14,54027,149
通常出荷日:4日目

ツインヘッドチップ。※少ないチップ材料で、1コーナー当たりのコストダウン実現超多層コーティング"AXコ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途被削材取付け方法刃径 D全長 (L)シャンク径 (d)
MWH0120側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ12150mm16mm
MWH0200側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ20200mm25mm
MWH0300側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ30240mm32mm
MWH0250側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ25220mm32mm
MWH0100側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ10130mm16mm
MWH0160側面/溝一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂柄付きタイプφ16180mm20mm

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃長

(mm)

R

(mm)

首形状

カラーリング

最小発注数量
10
130
16
6
5
35
レッド
1個
12
150
16
8.5
6
40
パープル
1個
16
180
20
10
8
50
グリーン
1個
20
200
25
13
10
60
イエロー
1個
25
220
32
16.3
12.5
73
ホワイト
1個
30
240
32
20
15
85
プルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,218
( 14,540 )
4日目
13,218
( 14,540 )
4日目
14,209
( 15,630 )
4日目
16,258
( 17,884 )
4日目
20,567
( 22,624 )
4日目
24,681
( 27,149 )
4日目

詳細情報

基本情報

ツインヘッドチップ。※少ないチップ材料で、1コーナー当たりのコストダウン実現超多層コーティング"AXコート"により、長寿命・高精度加工が可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
アルミニウム合金用高能率カッタ HFFH 12000R-BBT30型
PHOENIX 面取り用カッタ SS 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ SF 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
メーカーアサヒ工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,218-10,345 -227,448 -22,393 -46,822 -22,393 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼アルミ合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバーねじ込み式
材質 超硬(M種)MX30-----
コーティングTiAlN-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング