17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SCT ロングSカットエンドミル MX30

通常単価(税別)
50,019116,019
税込単価
55,021127,621
通常出荷日:1日目

JIS使用分類記号。M30相当のチップ材質を使用した粗加工用(ラフィング)。非鉄金属・鋳鉄・鋼などの粗...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
60
20
150
B
1個
25
70
25
160
B
1個
30
80
32
180
A
1個
35
100
32
200
C
1個
40
120
42
220
A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,019
( 55,021 )
1日目
58,431
( 64,274 )
1日目
70,272
( 77,299 )
1日目
101,395
( 111,535 )
1日目
116,019
( 127,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS使用分類記号。M30相当のチップ材質を使用した粗加工用(ラフィング)。非鉄金属・鋳鉄・鋼などの粗加工の能率UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCT ロングSカットエンドミル MX30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCT ロングSカットエンドミル MX30
SCT Sカットエンドミル MX30
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6885
不等リードラフィングエンドミル セミロング 4枚刃 6883
ムルティカット 超硬エンドミル ベース ロング TIALN ウェルドンシャンク
メーカーアサヒ工具アサヒ工具三菱マテリアルグーリンググーリングエムーゲ・フランケン
通常価格50,019-41,349 -12,480 -14,006 -12,941 -16,433 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目12日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング