17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SCT Sカットエンドミル MX30

SCT Sカットエンドミル MX30
通常単価(税別)
41,34996,608
税込単価
45,484106,269
通常出荷日:1日目

JIS使用分類記号。M30相当のチップ材質を使用した粗加工用(ラフィング)。非鉄金属・鋳鉄・鋼などの粗...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径刃長刃数シャンク径全長コーナー形状ねじれ角
SCT425050M側面/溝超硬一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミノンコートメーカー標準品25mm50mm4枚25mm140mmC面弱ネジレ(1~29°)
SCT430050M側面/溝超硬一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミノンコートメーカー標準品30mm50mm4枚32mm150mmC面弱ネジレ(1~29°)
SCT435070M側面/溝超硬一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミノンコートメーカー標準品35mm70mm4枚32mm170mmC面弱ネジレ(1~29°)
SCT420040M側面/溝超硬一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミノンコートメーカー標準品20mm40mm4枚20mm130mmC面弱ネジレ(1~29°)
SCT440080M側面/溝超硬一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミノンコートメーカー標準品40mm80mm4枚42mm180mmC面弱ネジレ(1~29°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
40
20
130
B
1個
25
50
25
140
B
1個
30
50
32
150
A
1個
35
70
32
170
C
1個
40
80
42
180
A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,349
( 45,484 )
1日目
48,725
( 53,598 )
1日目
57,331
( 63,064 )
1日目
84,573
( 93,030 )
1日目
96,608
( 106,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS使用分類記号。M30相当のチップ材質を使用した粗加工用(ラフィング)。非鉄金属・鋳鉄・鋼などの粗加工の能率UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SCT Sカットエンドミル MX30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCT Sカットエンドミル MX30
SCT ロングSカットエンドミル MX30
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
ダイヤコート 綾目ルーター 底刃有り DIA-DCE
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
メーカーアサヒ工具アサヒ工具三菱マテリアルオーエスジー株洲工具岡崎精工
通常価格41,349-50,019 -12,480 -28,053 -4,893 -4,987 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミグラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング