17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SLE2 スロッチングエンドミル G2

通常単価(税別)
7,76433,040
税込単価
8,54036,344
通常出荷日:1日目~5日目

φ3~φ7は、先ムク仕様。座グリ加工、穴の曲がり修正に最適。・加工用途(加工形状):平面/座繰り工具・...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
15
10
55
A
1個
4
8
15
10
55
A
1個
5
8
15
12
55
A
1個
6
8
15
12
55
A
1個
7
8
15
12
55
A
1個
8
8
16
10
55
A
1個
9
8
16
10
55
A
1個
10
10
20
12
60
A
1個
11
10
20
12
60
A
1個
12
10
20
12
60
B
1個
13
10
20
12
60
C
1個
14
12
20
12
60
C
1個
15
12
25
16
75
A
1個
16
12
25
16
75
B
1個
17
12
25
16
75
C
1個
18
14
25
16
75
C
1個
19
14
28
20
88
A
1個
20
15
28
20
88
B
1個
21
15
35
20
95
C
1個
22
17
37
20
97
C
1個
23
17
37
25
107
A
1個
24
19
39
25
109
A
1個
25
19
39
25
109
B
1個
26
19
39
25
109
C
1個
27
21
41
25
111
C
1個
28
21
41
25
111
C
1個
29
21
41
25
121
C
1個
30
21
41
32
121
A
1個
31
22
50
32
130
A
1個
32
23
50
32
130
B
1個
33
23
50
32
140
C
1個
34
23
50
32
140
C
1個
35
25
60
32
150
C
1個
36
25
60
32
150
C
1個
37
27
70
32
170
C
1個
38
27
70
32
170
C
1個
39
27
80
32
180
C
1個
40
29
80
32
180
C
1個
41
29
80
32
180
C
1個
42
32
80
32
180
C
1個
43
32
80
32
180
C
1個
44
32
80
32
180
C
1個
45
32
80
32
180
C
1個
46
32
80
32
180
C
1個
47
32
80
32
180
C
1個
48
35
80
32
180
C
1個
49
35
80
32
180
C
1個
50
35
80
32
180
C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,422
( 9,264 )
1日目
7,764
( 8,540 )
1日目
7,816
( 8,598 )
1日目
7,972
( 8,769 )
1日目
8,406
( 9,247 )
1日目
8,641
( 9,505 )
1日目
8,641
( 9,505 )
1日目
7,764
( 8,540 )
1日目
7,764
( 8,540 )
1日目
7,764
( 8,540 )
1日目
7,868
( 8,655 )
1日目
7,868
( 8,655 )
1日目
8,249
( 9,074 )
1日目
8,302
( 9,132 )
1日目
8,805
( 9,686 )
5日目
8,805
( 9,686 )
1日目
9,412
( 10,353 )
1日目
9,412
( 10,353 )
1日目
9,970
( 10,967 )
1日目
9,899
( 10,889 )
1日目
11,240
( 12,364 )
1日目
10,941
( 12,035 )
1日目
11,388
( 12,527 )
1日目
13,007
( 14,308 )
1日目
13,417
( 14,759 )
1日目
13,137
( 14,451 )
1日目
13,946
( 15,341 )
1日目
13,655
( 15,021 )
1日目
14,606
( 16,067 )
1日目
14,606
( 16,067 )
1日目
16,391
( 18,030 )
1日目
16,391
( 18,030 )
1日目
16,113
( 17,724 )
1日目
20,291
( 22,320 )
1日目
20,555
( 22,611 )
1日目
20,555
( 22,611 )
1日目
24,190
( 26,609 )
1日目
23,684
( 26,052 )
1日目
27,621
( 30,383 )
1日目
27,621
( 30,383 )
1日目
28,142
( 30,956 )
1日目
28,142
( 30,956 )
1日目
28,142
( 30,956 )
1日目
29,906
( 32,897 )
1日目
31,604
( 34,764 )
1日目
31,604
( 34,764 )
1日目
33,040
( 36,344 )
1日目
33,040
( 36,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

φ3~φ7は、先ムク仕様。
座グリ加工、穴の曲がり修正に最適。
・加工用途(加工形状):平面/座繰り工具
・材質:超硬
・被削材:鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
・コーティング:ノンコート
・刃数(枚):2
・ねじれ角:ネジレなし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLE2 スロッチングエンドミル G2のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
材質全般の穴加工に利用
3
満足度:3.0
フライスで鉄、アルミ、ステンレスなど材質全般の穴加工で使っています。加工も問題ありません。他のエンドミルで刃径33mmの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLE2 スロッチングエンドミル G2
SLE2 ロングシャンクスロッチングエンドミル G2
SLE2 特ロングシャンクスロッチングエンドミル G2
TAC2 2枚刃Aカットエンドミル G2
TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル G2
2枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS2B-G-A
メーカーアサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具タンガロイ
通常価格7,764-10,305 -13,181 -8,078 -14,144 -3,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 座繰り平面 / 座繰り平面 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング