17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

UEM ウルトラ30エンドミル AH10

通常単価(税別)
12,10149,308特別価格
税込単価
13,31154,239特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

鋳鉄、非鉄金属に適したAH10(K種)チップを採用。30°捩れ刃により、側面加工時の切前抵抗低減。

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
13
4
20
12
100
C
1個
14
4
20
16
100
A
1個
15
4
20
16
100
A
1個
16
4
20
16
100
B
1個
17
4
20
16
100
C
1個
18
4
20
20
125
A
1個
19
4
20
20
125
A
1個
20
4
20
20
125
B
1個
21
4
20
20
125
C
1個
22
4
20
20
125
C
1個
23
4
20
25
125
A
1個
24
4
20
25
125
A
1個
25
4
40
25
145
B
1個
26
4
40
25
145
C
1個
27
4
40
25
145
C
1個
28
4
40
25
145
C
1個
29
4
40
32
155
A
1個
30
4
40
32
155
A
1個
31
4
40
32
155
A
1個
32
4
40
32
155
B
1個
33
4
40
32
155
C
1個
34
4
40
32
155
C
1個
35
4
40
32
155
C
1個
36
4
40
32
155
C
1個
37
4
40
32
155
C
1個
38
4
40
32
155
C
1個
39
4
50
42
170
A
1個
40
4
50
42
170
A
1個
45
4
50
42
170
C
1個
50
4
50
42
170
C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,101
( 13,311 )
1日目
12,101
( 13,311 )
1日目
12,749
( 14,024 )
1日目
13,460
( 14,806 )
1日目
13,913
( 15,304 )
1日目
14,541
( 15,995 )
1日目
15,207
( 16,728 )
1日目
15,207
( 16,728 )
1日目
15,946
( 17,541 )
1日目
17,119
( 18,831 )
1日目
17,407
( 19,148 )
1日目
18,396
( 20,236 )
1日目
20,060
( 22,066 )
1日目
20,849
( 22,934 )
1日目
22,453
( 24,698 )
1日目
22,453
( 24,698 )
1日目
22,647
( 24,912 )
1日目
22,64721,967
( 24,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,531
( 29,184 )
1日目
27,630
( 30,393 )
1日目
28,407
( 31,248 )
1日目
28,407
( 31,248 )
1日目
28,407
( 31,248 )
1日目
30,348
( 33,383 )
1日目
32,354
( 35,589 )
1日目
32,354
( 35,589 )
1日目
35,719
( 39,291 )
1日目
35,719
( 39,291 )
1日目
42,707
( 46,978 )
1日目
49,308
( 54,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄、非鉄金属に適したAH10(K種)チップを採用。30°捩れ刃により、側面加工時の切前抵抗低減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UEM ウルトラ30エンドミル AH10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UEM ウルトラ30エンドミル AH10
UEM ロングウルトラ30エンドミル AH10
LSU ロングシャンクウルトラ30エンドミル AH10
LSU 特ロングシャンクウルトラ30エンドミル AH10
SAL2 ソリッドアルミック2000エンドミル AH10
TAL2 2枚刃アルミック2000エンドミル AH10
メーカーアサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具
通常価格12,101-18,393 -16,048 -20,819 -7,848 -10,388 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング