ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kg

通常単価(税別)
8,6817,832
税込単価
9,5498,615
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラッ...

詳細を確認

型番:

PF-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.8
質量(kg)
0.45
適合機種
アーキュリー120/160
トラスココード
818-5990
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6817,832
( 8,615 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのステンレスノンガス溶接ワイヤーです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ワイヤサイズ:φ0.8mm
  • 質量:0.45kg
  • ステンレス用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kgの型番PF-12のページです。 型番PF-12に関する仕様情報を記載しております。
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kgのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
内作化の取り組みとして
3
満足度:3.0
当社では溶接機を持っていませんでしたが、修理や簡単な部品の溶接を内作するのに溶接機を購入しました。ステンレス材も溶接でき...もっと読む
0人が参考にしています。
備えの在庫に購入
4
満足度:4.0
他店との比較で安かったので在庫に購入しました。 まだ使用していませんが、マフラーの加工修理用に購入しました。 旧式の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤアルミ用 0.8φ×0.45kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×0.8kg
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格8,6816,0815,47518,1358,8003,730
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)0.80.8.90.80.80.8
質量(kg)0.450.80.830.450.8
適合機種アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160
トラスココード818-5990818-5984818-5985818-5987818-5998818-5992
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング