ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg

通常単価(税別)
15,65214,568
税込単価
17,21716,025
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラッ...

詳細を確認

型番:

PF-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.8
質量(kg)
3
適合機種
アーキュリー120/160
トラスココード
818-5987
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,65214,568
( 16,025 )
7日目

詳細情報

基本情報

スター電器製造製アーキュリー120(SAY-120)、アーキュリー160(SAY-160)専用のフラックス入りのノンガス溶接ワイヤーです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ワイヤサイズ:φ0.8mm
  • 質量:3.0kg
  • 軟鋼用

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kgの型番PF-51のページです。 型番PF-51に関する仕様情報を記載しております。
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤステンレス用 0.8Φ×0.45kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9φ×3kg
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格15,6524,8884,3657,8333,84114,402
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目7日目7日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)0.80.8.90.81.20.9
質量(kg)30.80.80.450.83
適合機種アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160
トラスココード818-5987818-5984818-5985818-5990818-5986818-5988

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング