ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

円切りコンパスセット

通常単価(税別)
10,556
税込単価
11,612
通常出荷日:4日目

【特長】・エアープラズマ切断機エスパーダAPC-15用の円切り作業用補助具です。 直径8-134cmま...

詳細を確認

型番:

P-776
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-776の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-776
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,556
( 11,612 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機エスパーダAPC-15用の円切り作業用補助具です。 直径8-134cmまでの円切りが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円切りコンパスセットの型番P-776のページです。 型番P-776に関する仕様情報を記載しております。
円切りコンパスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円切りコンパスセット
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット
フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット
一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
メーカースター電器製造ダイヘンパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムダイヘン
通常価格10,55639,460 -420,617 -1,083,424 -355,612 -397,648
通常出荷日4日目1日目8日目〜8日目8日目〜3日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機TIG溶接機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト