ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg

スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg PF-71
通常単価(税別)
10,245
税込単価
11,270
通常出荷日:4日目

【特長】・半自動溶接機用軟鋼ソリッドワイヤ【材質】・一般軟鋼

型番:

PF-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.6
質量(kg)
5
適合機種
アーキュリー120/160
トラスココード
818-5993
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,245
( 11,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半自動溶接機用軟鋼ソリッドワイヤ
【材質】
・一般軟鋼

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
PF-71溶接ワイヤ0.6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kgの型番PF-71のページです。 型番PF-71に関する仕様情報を記載しております。
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×0.8kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤステンレス用 0.8φ×0.5kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9φ×3kg
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格10,2454,34010,1008,3233,73016,205
通常出荷日4日目4日目29日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)0.60.60.80.80.80.9
質量(kg)50.850.50.83
適合機種アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160アーキュリー120/160
トラスココード818-5993818-5991818-5994818-5995818-5992818-5988

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング