17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軟鋼用ソリッドワイヤー KC-28/ZO-26/ZO-55

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軟鋼用ソリッドワイヤー KC-28/ZO-26/ZO-55

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KC-28-0.8-20

2021年02月に販売終了となりました。

キスウェル 溶接棒 軟鋼用ソリッドワイヤー KC-28/ZO-26/ZO-55。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.8
シールドガス
CO2
溶接姿勢
F/V/OH/H
電流(極性)
DC(+)
伸び(%)
30
衝撃値(J)
70(-29℃)
内容量
-
認証機関
KS/ABS/BV/CCS/CWB/DNV/GL/LR/KR/NK/TUV/JIS
用途
車輌・造船・鉄骨・橋梁・産業機械など各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
降伏点(N/mm2)
450
引張強さ(N/mm2)
550

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト