17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー KX-200 KX-200-1.2-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー KX-200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KX-200-1.2-20

2021年02月に販売終了となりました。

キスウェル 溶接棒 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー KX-200

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
1.2
シールドガス
CO2
溶接姿勢
F/H-Fil
電流(極性)
DC(+)
伸び(%)
27
衝撃値(J)
50(-20℃)
内容量
1箱(20kg入)
認証機関
KS/ABS/BV/DNV/GL/KR/LR/NK/CCS(CO2Gas)/TUV/KS/JIS(CO2&MIXGas)
用途
建設機械・圧力容器・橋梁・造船などの各種構造物で軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼のうち、厚板の突合せ及びすみ肉溶接用フラックス入りワイヤ
引張強さ(N/mm2)
550
AWS規格
A5.20E70T-1C

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト