17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

ハンディアルタ2ダイヤモンドシート

ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
通常単価(税別)
3,0884,041
税込単価
3,3974,445
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

幅広く使用できる、ダイヤモンドシート。【特長】・特殊機材にダイヤモンド砥粒をコーティングしており、重研...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
5個
200
5個
3000
-
5個
800
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,041
( 4,445 )
16日目
4,041
( 4,445 )
16日目
3,088
( 3,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,524
( 3,876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広く使用できる、ダイヤモンドシート。
【特長】
・特殊機材にダイヤモンド砥粒をコーティングしており、重研削から仕上研磨まで幅広く使用できる。
・超精密研磨用工具"アルタ"は、特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドやCBN砥粒を各種基材の上へ塗布したもの。
・従来の塗布工程で作られるものに比べて優れた研磨性を誇り、同時に小ロット製造が可能。
・特殊基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしてありベルトからディスクまで、重研削から仕上げ研磨まで幅広く使用できる製品。
【用途】
・石材のキズ取り、艶出し。
・特殊鋼の研磨。
・スケール除去。

商品情報

ハンディアルタシートの外観・特長

外観

超精密研磨用工具“アルタ”は、特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドやCBN砥粒を各種基材の上へ塗布したもの。
従来の塗布工程で作られるものに比べて優れた研磨性を誇り、同時に小ロット製造が可能。
特殊基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしてありベルトからディスクまで、重研削から仕上げ研磨まで幅広く使用できる製品。
AG-PMSは耐久性のある特殊基布を使用しており重研削に適している。

製品仕様

基材 P:特殊処理紙。
接着剤 AH:硬、AG:極硬。

  • ※ 製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディアルタ2ダイヤモンドシートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q研磨後にワークにキズは付きますか?
A
ダイヤモンド砥粒によりキメ細かな研磨目が出ますが、目に見えない程度のキズは入ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
研磨布シートペーパー
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
A布シート
研磨布シート NAH
研磨布シート METABRIT
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業ノリタケコーテッドアブレーシブ王冠印光陽社ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格3,088-4,539 -3,883 -4,151180 -4,683 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプダイヤシート研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)100230230230230228
長さ(mm)100280280280280280
砥粒DAAAAA
基材平織り Jw 綿布Jwt平織綿布
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング