17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308

通常単価(税別)
3,4285,213
税込単価
3,7715,734
通常出荷日:3日目

【特長】・スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒をさらに1kg包装として、お買い求めやすく...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

最小発注数量
1.6
250
15~40
10~35
1個
2
250
20~50
15~45
1個
2.6
300
50~80
45~75
1個
3.2
350
70~110
65~105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,213
( 5,734 )
3日目
4,317
( 4,749 )
3日目
3,619
( 3,981 )
3日目
3,428
( 3,771 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒をさらに1kg包装として、お買い求めやすく開発しました。
・ステンレス鋼は熱伝導性が悪いため、スパッタが溶接部近傍に溶着することが多く、その除去作業に無駄な経費をかけておりますが、この問題を一挙に解決し、さらに全姿勢での作業性が良く、スラグの剥離性は抜群。
・非常に能率よく美しい溶接部が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

18Cr-8Niステンレス鋼用

  • 棒端色:黄色

■製造寸法と適正電流(ACまたはDC+)

棒径(mm)1.62.02.63.2
棒長(mm)250250300350
電流範囲
(A)
下向15~4020~5050~8070~110
立向
上向
10~3515~4545~7565~105

使用方法・使用事例

用途

SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)

作業要領

  • (1)作業要領および再乾燥温度はデジタルカタログを参照して下さい。
  • (2)異種金属の溶接では特に低電流を使用し、母材の希釈を少なくすることが割れ防止に有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-308
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-309
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR
ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
ステンレスTIG溶接棒 NS-316R
メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格3,428-4,887 -11,567 -21,560 -19,855 -20,496 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜7日目4日目7日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
内容量1ケース(1kg入)1ケース(1kg入)1ケース(5kg入)1ケース(5kg入)1箱(5kg入)1箱(5kg入)
JIS規格Z3221D308-16Z3221D309-16Z3321Y308Z3321Y316LZ3321Y309Z3321Y316
AWS規格A5.4E308-16A5.4E309-16A5.9ER308A5.9ER316LA5.9ER309A5.9ER316
用途SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)SUS309S(22Cr-12Ni-0.06C)、SUS304と軟鋼の接合18Cr-8Niステンレス鋼用低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング