17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

通常単価(税別)
11,56719,304特別価格
税込単価
12,72421,234特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目~5日目

SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

最小発注数量
1.2
1個
1.6
1個
2
1個
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
3日目
19,30415,145
( 16,660 )
5日目
12,164
( 13,380 )
3日目
11,567
( 12,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

18Cr-8Niステンレス鋼用

  • 棒端色:黄色
  • 長さ:1,000mm
  • 棒径(mm):1.2、1.6、2.0、2.4

性能・試験情報

■溶着金属の機械的性質一例

0.2%耐力引張強さ伸び
410MPa580MPa46.9%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
ステンレスTIG溶接棒 NS-316R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR
軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R
ティグ溶加棒(低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用)
メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格11,567-19,855 -20,496 -21,560 -5,784 -18,434 -
通常出荷日3日目〜4日目7日目7日目3日目〜7日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)100010001000100010001000
内容量1ケース(5kg入)1箱(5kg入)1箱(5kg入)1ケース(5kg入)1ケース(5kg入)1パック(5kg入)
化学成分一例C(%)0.050.050.040.0100.070.012
Si(%)0.360.440.480.400.830.37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング