17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

通常単価(税別)
50,39952,404特別価格
税込単価
55,43957,644特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~7日目

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、アーク安定性にすぐれ溶接性および作業性は非...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
1.2
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,40446,896
( 51,586 )
4日目
50,39945,948
( 50,543 )
7日目

詳細情報

基本情報

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、アーク安定性にすぐれ溶接性および作業性は非常に良好でスパッタの少ない平滑で美しいスピードが得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ティグ溶加棒(硬化肉盛用)
ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
ステンレスTIG溶接棒 NS-316R
軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3
メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格50,399-58,672 -94,29619,855 -20,496 -20,248 -
通常出荷日4日目〜4日目〜7日目4日目7日目4日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
内容量1巻(20kg入)1巻(20kg入)1パック(5kg入)1箱(5kg入)1箱(5kg入)1箱(20kg入)
化学成分一例C(%)0.460.860.380.050.040.08
Si(%)2.510.700.930.440.480.14
Mn(%)0.611.760.41.601.530.4

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング