17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

通常単価(税別)
5,7849,936特別価格
税込単価
6,36210,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

【用途】・軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

最小発注数量
1.2
1個
1.6
1個
2
1個
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9369,241
( 10,165 )
3日目
5,784
( 6,362 )
3日目
9,6118,938
( 9,832 )
4日目
9,2858,635
( 9,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 棒端色:黄色
  • 製造寸法(棒径×長さ)
    1.2×1,000mm
    1.6×1,000mm
    2.0×1,000mm
    2.4×1,000mm

性能・試験情報

■溶着金属の機械的性質一例

熱処理耐力引張強さ伸び衝撃値
溶接のまま470MPa530MPa37%0℃ 280J
-30℃ 180J
620℃×1hrSR400MPa500MPa40%0℃ 290J
-30℃ 210J

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R
ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
ステンレスTIG溶接棒 NS-316R
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR
ティグ溶加棒(硬化肉盛用)
メーカーニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格5,784-22,097 -12,500 -23,305 -24,516 -94,296
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)100010001000100010001000
内容量1ケース(5kg入)1箱(5kg入)1ケース(5kg入)1箱(5kg入)1ケース(5kg入)1パック(5kg入)
化学成分一例C(%)0.070.050.050.040.0100.38
Si(%)0.830.440.360.480.400.93
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング