ツール用品技術窓口
【特長】・LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,049円 ( 25,354円 ) | 4日目 |
21,099円 ( 23,209円 ) | 5日目 |
20,248円 ( 22,273円 ) | 4日目 |
【特長】
・LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。
・特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。
・高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
【用途】
・車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。
■適正電流(ACまたはDC±)
| 棒径(mm) | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 棒長(mm) | 250 | 350 | 350 | 450 | |
| 電流範囲 (A) | 下向 | 40~60 | 60~100 | 100~140 | 140~190 |
| 立向 上向 | 30~60 | 50~90 | 80~130 | 110~170 | |
■溶着金属の機械的性質一例
| 耐力 | 引張強さ | 伸び | 衝撃値 |
|---|---|---|---|
| 425MPa | 466MPa | 32.0% | 114J |
作業要領
特に立向下進溶接を行なう場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に接触させるコンタクト溶接を行なえば、溶接が容易で美しいビードが得られます。

ニツコー熔材工業
ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

ニツコー熔材工業
軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

日鉄住金溶接工業
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
0通常価格(税別):9,056円~

タセト
ステンレス溶接棒 RNY309
0通常価格(税別):6,598円~

ダイヘン
セリア入タングステン電極
0通常価格(税別):1,300円

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
5通常価格(税別):8,719円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
5通常価格(税別):3,804円

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
2.5通常価格(税別):5,091円