ツール用品技術窓口
【特長】・低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。・CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔ら...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,064円8,779円 ( 9,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,698円 ( 13,968円 ) | 4日目 |
【特長】
・低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。
・CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
【用途】
・自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
※1:1MPa=1N/mm2
■ソリッドワイヤの質量と長さの関係
| ワイヤ径(mm) | 0.6 | 0.8 |
|---|---|---|
| ワイヤ1kgの長さ(m) | 440 | 260 |
| ワイヤ20kgの長さ(m) | 8,800 | 5,200 |
| ワイヤ100mの質量(g) | 230 | 400 |
※上記の数値は計算による概略値です。
■使用電流範囲(ソリッドワイヤ軟鋼下向の場合)
| ワイヤ径 (mm) | 使用電流範囲(A) | 適応板厚 (mm) |
|---|---|---|
| 0.6 | 40~100 | 0.6~1.6 |
| 0.8 | 50~150 | 0.8~2.3 |

パナソニック溶接システム
溶接ワイヤー YM-50T1


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,544円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
5通常価格(税別):6,635円~

神戸製鋼所
マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) SE-50T
3通常価格(税別):10,689円~

日本ウェルディング・ロッド
ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
0通常価格(税別):10,183円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308
0通常価格(税別):27,789円~

タセト
ステンレスTIG棒 TG-308
0通常価格(税別):13,014円~

スター電器製造
電気溶接棒 スターロードB 低電圧ステンレス用
0通常価格(税別):1,850円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円