17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)【50~100個入り】

通常単価(税別)
7,43913,845特別価格
税込単価
8,18315,230特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。直流用

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

溝深

(mm)

切代

(mm)

使用電流

(A)

最小発注数量
4.0X305
約7
6~8
3~4
約7
150~200
1パック

100個入り

5.0X305
約8
7~9
3~5
約8
150~200
1パック

100個入り

6.5X305
約10
9~11
4~6
約9
200~250
1パック

50個入り

8.0X305
約12
10~12
6~8
約11
250~350
1パック

50個入り

9.0X305
約14
11~13
6~9
約12
350~450
1パック

50個入り

9.5X305
約15
12~14
7~10
約13
350~450
1パック

50個入り

11.0X305
約16
14~16
8~11
約14
450~600
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,76211,342
( 12,476 )
4日目
13,5449,635
( 10,599 )
4日目
7,4395,078
( 5,586 )
2日目
8,8125,475
( 6,023 )
2日目
10,0426,983
( 7,681 )
4日目
11,0159,393
( 10,332 )
4日目
13,84512,029
( 13,232 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。直流用

商品情報

製品特長・仕様

型番寸法(mm)使用電流(A)溝幅(mm)溝深(mm)切代(mm)穴径(mm)
YN-40GX4.0×305150~2006~83~4約 7約 7
YN-50GX5.0×305150~2007~93~588
YN-65GX6.5×305200~2509~114~6910
YN-80GX8.0×305250~35010~126~81112
YN-90GX9.0×305350~45011~136~91214
YN-95GX9.5×305350~45012~147~101315
YN-110GX11.0×305450~60014~168~111416

外形図

直流用ガウジングカーボン(標準タイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

直流用ガウジングカーボン(標準タイプ) 使用事例

YN-80GX使用例 電流250~350A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械の修理に使用
3
満足度:3.0
機械の修理に使用しています。溶接部分に本品を使って電気を通しすことで切除し、エアーで飛ばすという作業を行っています。必要...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で主に鉄を溶接して製作している製品に使用しています。溶接製品の溶接部の手直し作業、開先取り作業にこの商品を使っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
細径チップ(溶接トーチ用)
Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格7,439-3,9306,8674,7504,017 -1,810 -
通常出荷日2日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプ標準タイプストレートタイプストレートタイプ小口径タイプ--
特長作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません---洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。
用途直流用CO2/MAG用CO2/MAG用CO2/MAG用小電流~中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。ロボット、自動機、治具、小電流~高電流のハンド溶接
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト