17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 25日以内
    • 29日以内

CO2溶接用レッドトーチ

通常単価(税別)
24,77052,900
税込単価
27,24758,190
通常出荷日:在庫品1日目~29日目一部当日出荷可能

溶接性能と操作性、そして安全性を高めたパナソニックCO2/MAG溶接トーチ。【特長】・分離コネクション...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

ケーブル長

(m)

定格電流

(A)

質量

(g)

使用率

(%)

適用ワイヤ径(mm)

(( )内はオプション部品が必要)

最小発注数量
0.8
3
180
1700
40(CO2溶接)・20(MAG溶接)
(0.6)/0.8
1個
0.9
3
200
1900
50(CO2溶接)・25(MAG溶接)
0.9/(1.0)/(1.2)
1個
1.2
3
350
2100
20(CO2溶接)・20(MAG溶接)
(0.9)/(1.0)/1.2
1個
1.2
4.5
350
2800
20(CO2溶接)・20(MAG溶接)
(0.9)/(1.0)/1.2
1個
1.2
3
350
2800
45(CO2溶接)・35(MAG溶接)
(0.9)/(1.0)/1.2/(1.4)
1個
1.2
6
350
4500
45(CO2溶接)・35(MAG溶接)
1.2/(1.4)
1個
1.2
4.5
350
3600
45(CO2溶接)・35(MAG溶接)
(0.9)/(1.0)/1.2/(1.4)
1個
1.4
3
500
3200
25(CO2溶接)・20(MAG溶接)
(1.2)/1.4/(1.6)
1個
1.4
4.5
500
4400
25(CO2溶接)・20(MAG溶接)
(1.2)/1.4/(1.6)
1個
1.4
3
500
3600
40(CO2溶接)・35(MAG溶接)
(1.2)/1.4/(1.6)
1個
1.4
6
500
6200
40(CO2溶接)・35(MAG溶接)
(1.2)/1.4/(1.6)
1個
1.4
4.5
500
4900
40(CO2溶接)・35(MAG溶接)
(1.2)/1.4/(1.6)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,019
( 31,921 )
25日目
29,073
( 31,980 )
5日目
24,770
( 27,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,769
( 34,946 )
15日目
28,890
( 31,779 )
4日目
40,629
( 44,692 )
29日目
35,389
( 38,928 )
25日目
34,860
( 38,346 )
4日目
42,850
( 47,135 )
8日目
39,880
( 43,868 )
4日目
52,900
( 58,190 )
29日目
47,858
( 52,644 )
25日目

詳細情報

基本情報

溶接性能と操作性、そして安全性を高めたパナソニックCO2/MAG溶接トーチ。
【特長】
・分離コネクションタイプ

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パナソニックCO2/MAG溶接機の純正溶接トーチです。

定格仕様

型番定格
電流
(A)
使用率
(%)
適用ワイヤ径(mm)質量
(kg)
ケーブル長
(m)
0.60.80.91.01.21.41.6
YT-18CS418040(CO2)・20(MAG)-----1.73
YT-20CS420050(CO2)・25(MAG)----1.9
YT-35CE435020(CO2)・20(MAG)----2.1
YT-35CS435045(CO2)・35(MAG)---2.8
YT-50CE450025(CO2)・20(MAG)----3.2
YT-50CS450040(CO2)・35(MAG)----3.6
YT-35CEM435020(CO2)・20(MAG)----2.84.5
YT-35CSM435045(CO2)・35(MAG)---3.6
YT-50CEM450025(CO2)・20(MAG)----4.4
YT-50CSM450040(CO2)・35(MAG)----4.9
YT-35CSL435045(CO2)・35(MAG)-----4.56
YT-50CEL450025(CO2)・20(MAG)----5.6
YT-50CSL450040(CO2)・35(MAG)----6.2

使用方法・使用事例

使用方法

ワイヤ送給装置に取り付けて溶接ワイヤを通して使用します。

使用事例

パナソニックCO2/MAG溶接機の純正部品として使用されています。

CO2溶接用レッドトーチ 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2溶接用レッドトーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2溶接用レッドトーチ
溶接トーチ
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格24,770-34,2893,93057,09718,943 -6,867
通常出荷日在庫品1日目〜29日目4日目8日目8日目〜在庫品1日目
商品タイプ溶接トーチ溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接トーチアーク溶接機溶接用トーチ部品
詳細タイプ分離コネクションタイプ350A 空冷用ストレートタイプ分離コネクションタイプ標準タイプストレートタイプ
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング