17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

プラズマ切断用チップ TETシリーズ【10個入り】

プラズマ切断用チップ TETシリーズ
通常単価(税別)
6,68212,683
税込単価
7,35013,951
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・パナソニック溶接システム製プラズマ切断用チップです。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

適用本体

電流

全長

(mm)

先端内径

(φmm)

最小発注数量
ロング
PF型PA型
35A用
28.3
1.1
1パック

10個入り

ショート
PF型PA型
35A用
18.3
1.1
1パック

10個入り

ショート
PF型PA型
40A用
26
1.1
1パック

10個入り

ロング
PF型PA型
40A用
35.8
1.1
1パック

10個入り

ショート
PF型PA型
60A用
26.5
1.3
1パック

10個入り

ロング
PF型PA型
60A用
36.1
1.3
1パック

10個入り

ショート
PF型
80A用
26.6
1.5
1パック

10個入り

ロング
PF型
80A用
36.4
1.5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,066
( 7,773 )
6日目
6,682
( 7,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,442
( 8,186 )
4日目
12,683
( 13,951 )
4日目
7,442
( 8,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,543
( 13,797 )
4日目
7,442
( 8,186 )
4日目
12,659
( 13,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パナソニック溶接システム製プラズマ切断用チップです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプタイプ電流
TET01512部品ショート80A用
TET00003部品ロング35A用
TET01513部品ロング80A用
TET01112部品ロング40A用
TET01310部品ショート60A用
TET00005部品ショート35A用
TET01311部品ロング60A用
TET01110部品ショート40A用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラズマ切断用チップ TETシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
各種金属の切断
5
満足度:5.0
ショートよりもロングの方が切れ味は良いです。 消耗も気持ち遅いかも
1人が参考にしています。
消耗品
4
満足度:4.0
このメーカーは、持ちがよく長持ちする。 しかも単価が安い。 2種類のビットで、場所により使う場所を選べる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラズマ切断用チップ TETシリーズ
プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)
エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組
プラズマ切断用プラズマチップ
エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル
エアープラズマ切断器用チップ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムダイヘンパナソニック溶接システムマイト工業
通常価格6,682-7,801 -1,616408 -5507,539 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
商品タイプチップ電極ビス付---

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング