ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シールドカップ(ノズル)【5個入り】

シールドカップ(ノズル) TGN01217
通常単価(税別)
10,740
税込単価
11,814
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パナソニック溶接システム製部品 シールドカップ(ノズル)です

型番:

TGN01217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TGN01217の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
A内径(mm)
12φ
B外径(mm)
25.4φ
L全長(mm)
25
主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)
YT-01PD(E)2 YT-03PD(E)2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TGN01217
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,740
( 11,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パナソニック溶接システム製部品 シールドカップ(ノズル)です

商品情報

製品仕様

型番商品タイプA内径(mm)B外径(mm)
TGN01217溶接用トーチ部品φ12φ25.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールドカップ(ノズル)の型番TGN01217のページです。 型番TGN01217に関する仕様情報を記載しております。
シールドカップ(ノズル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドカップ(ノズル)
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)
TIGトーチ用ロングノズル
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格10,7403,9306,8674,7502,442 -1,787
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
A内径(mm)12φ191613--
B外径(mm)25.4φ24191920-
L全長(mm)258475757382
主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)YT-01PD(E)2 YT-03PD(E)2YT-501CC(L) YT-50CS(M.L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M.L)□ YT-50DSG3YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■ YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■ YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-50DE(M.L)□ YT-50CE(M.L)□-

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング