17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • C外径(mm)

    ~mm
  • L全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

溶接トーチ用 コレット TECシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
2,0342,754
税込単価
2,2373,029
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】TECシリーズの溶接トーチ用コレット【用途】溶接用部品

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

C外径

(mm)

L全長

(mm)

備考

外形

主な適用トーチレッドティグトーチ

(□は1型、2型トーチ対応)

8型トーチ

(□は1型、2型トーチ対応)

電極棒サイズ

刻印

最小発注数量
1
5
50
4つ割
.
YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)
YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
1.0φ
1.0
1パック

2個入り

1.6
5
50
4つ割
-
YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)
YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
1.6φ
1.6
1パック

2個入り

2
5
50
4つ割
-
YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)
YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
2.0φ
2.0
1パック

2個入り

2.4
5
50
4つ割
-
YT-15TS□(TAB・C) YT-15TS□TAD YT-15TSF□(TP□) YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□TAG(H) YT-30TSW□(TPW□)
YT-158T(TF・TP・TT1・TK1) YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
2.4φ
2.4
1パック

2個入り

3.2
5
50
2つ割
-
YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□(TPW□) YT-30TSW□TAG(H)
YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
3.2φ
3.2
1パック

2個入り

3.2
9.2
60
4つ割
-
YT-50TSW□
YT-508TW
3.2φ
3.2
1パック

2個入り

4
5.8
50
2つ割
-
YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD YT-20TS□TAG(H) YT-30TS2 YT-30TSW□(TPW□) YT-30TSW□TAG(H)
YT-208T(TG・TF・TPW) YT-308TW(TPW)
4.0φ
4.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034
( 2,237 )
4日目
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
5日目
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,754
( 3,029 )
4日目
2,034
( 2,237 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
TECシリーズの溶接トーチ用コレット
【用途】
溶接用部品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タングステン電極の締付固定に使用します。

規格表

コレット 規格表1
コレット 規格表2

外形図

コレット 外形図

TEC01014

使用方法・使用事例

使用方法

TIG溶接トーチに装着してタングステン電極を差し込み、トーチキャップにて締付を行い固定します。

使用事例

パナソニックTIG溶接用トーチの純正部品として使用されています。(下の代表部品展開図No.4がコレット)

コレット 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接トーチ用 コレット TECシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接トーチ用 コレット TECシリーズ
TIG溶接トーチ用 コレット
TIG溶接用コレット
溶接トーチ
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ
メーカーパナソニック溶接システムダイヘンダイヘンパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格2,034-9255,30034,2898,249 -1,810 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目29日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング