17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 電流

  • A内径(mm)

    ~mm
  • B外径(mm)

    ~mm
  • L全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

インシュレーター(絶縁筒)【5~10個入り】

通常単価(税別)
7,0708,192
税込単価
7,7779,011
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

パナソニック溶接システム 電気溶接機 インシュレーター(絶縁筒)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電流

A内径

(mm)

B外径

(mm)

L全長

(mm)

外形

主な適用トーチ

(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)

最小発注数量
350A
10.1
20
39
特殊スプリング付(ゆるみ止めタイプ)
YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M,L)□ YT-35DF(M,L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M,L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■
1パック

10個入り

350A
10.1
20
39
TM18 特殊P=4
YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M,L)□ YT-35DF(M,L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M,L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■
1パック

10個入り

500A
9.5
25
38
TM22 特殊P=5
YT-501CC(L) YT-50CS(M,L)□ YT-50CSG□ YT-50DS(M,L)□ YT-50DSG3
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,192
( 9,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,105
( 7,816 )
5日目
7,070
( 7,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

パナソニック溶接システム 電気溶接機 インシュレーター(絶縁筒)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番電流外形A内径
(mm)
B外径
(mm)
L全長
(mm)
主な適用トーチ
TFZ35101350ATM18 特殊P=410.12039YT-201CC YT-35DS(M.L)□
YT-351CC YT-35DF(M.L)□
YT-35CE(M)□ YT-35DSG3
YT-35CS(M.L)□ YT-50DE(M.L)□
YT-35CF(M.L)□ YT-35EE(M)■
YT-35CSG□ YT-35ES(M)■
YT-35CH(M.L)4 YT-35ESG■
YT-50CE(M.L)□
YT-35DE(M)□
TFZ00002350A特殊スプリング付(ゆるみ止めタイプ)10.12039
TFZ50107500ATM22 特殊P=59.52538YT-501CC(L)
YT-50CS(M.L)□
YT-50CSG□
YT-50DS(M.L)□
YT-50DSG3

口は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型に対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュレーター(絶縁筒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュレーター(絶縁筒)
GLインシュレーター
CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル
電気ロウ付機R–10
CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル
トーチボディ(トーチ本体)
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムダイヘンアサダダイヘンパナソニック溶接システム
通常価格7,070-440975233,6061,739 -7,467 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目2日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品その他溶接機溶接用トーチ部品溶接トーチ
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング