17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT

通常単価(税別)
53,55579,416特別価格
税込単価
58,91187,358特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

WEL FCW 309LTはWEL FCW 309Tと同様、異種金属の溶接や13Cr鋼、18Cr鋼、S...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

アーク電圧 下向

(V)

アーク電圧 立向上進

(V)

最小発注数量
0.9
120~130
60~80
26~29/24~27
21~24/20~23
1個
1.2
180~200
110~140
30~32/28~30
22~24/21~23
1個
1.6
220~240
-
30~32/28~30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,41667,432
( 74,175 )
4日目
62,46452,532
( 57,785 )
4日目
53,55547,631
( 52,394 )
4日目

詳細情報

基本情報

WEL FCW 309LTはWEL FCW 309Tと同様、異種金属の溶接や13Cr鋼、18Cr鋼、SUS 309Sなどの溶接に用いられますが、特に炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の下盛溶接あるいはライニング溶接に適します。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格53,555-40,835 -59,892 -21,915 -24,415 -18,331 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒
内容量1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1ケース(5kg入)1箱(5kg)1ケース(5kg入)
特長WEL FCW 309LTはWEL FCW 309Tと同様、異種金属の溶接や13Cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sなどの溶接に用いられますが、特に炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の下盛溶接あるいはライニング溶接に適します。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。WEL FCW 308LTは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって耐腐食性を必要とし、溶接したあと固溶化熱処理の出きないような場所の溶接に適します。WEL FCW 316LT は低炭素でMo を含有したオーステナイト系ステンレス鋼用のフラックス入りワイヤで、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所に適します。WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。WEL TIG 316 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。WEL TIG 308 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて最も一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。
用途異材継手、肉盛溶接用SUS 304、SUS 304LSUS 316、SUS 316LSUS 309S・異材継手用SUS 316SUS 304
シールド ガス流量(ℓ/min)202020---

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング