17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

通常単価(税別)
40,83569,117
税込単価
44,91976,029
通常出荷日:4日目

WEL FCW 308LTは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、炭素含有量が低い...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

アーク電圧 下向

(V)

アーク電圧 立向上進

(V)

最小発注数量
0.9
120~130
60~80
26~29/24~27
21~24/20~23
1個
1.2
180~200
110~140
30~32/28~30
22~24/21~23
1個
1.6
220~240
-
30~32/28~30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,117
( 76,029 )
4日目
40,835
( 44,919 )
4日目
47,297
( 52,027 )
4日目

詳細情報

基本情報

WEL FCW 308LTは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって耐腐食性を必要とし、溶接したあと固溶化熱処理の出きないような場所の溶接に適します。
異種金属の溶接や13Cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sなどの溶接に用いられますが、特に炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の下盛溶接あるいはライニング溶接に適します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 規格:
    JIS Z 3323 TS308L-FB0
    AWS A5.22 E308LT0-1/4
  • 主用途:SUS304、SUS304L

■溶着金属の化学成分の一例(%)

-CSiMnPSNiCrMoCu
TS308L-FB0≦0.04≦1.00.5~2.5≦0.04≦0.039.0~12.018.0~21.0≦0.5≦0.5
製品0.0250.631.250.0220.0089.6819.700.060.03

■溶着金属の機械的性質の一例

-引張強さ MPa0.2%耐力 MPa伸び %
TS308L-FB0≧520-≧30
製品56138441.8

■標準溶接条件の一例

溶接姿勢ワイヤ径
(mmφ)
シールドガス組成溶接電流
(A)
アーク電圧
(V)
シールドガス流量
(L/min)
エクステンション
(mm)
下向0.9100%CO2120~13026~292015~25
80%Ar+20%CO2120~13024~27
1.2100%CO2180~20030~32
80%Ar+20%CO2180~20028~30
1.6100%CO2220~24030~32
80%Ar+20%CO2220~24028~30
立向上進0.9100%CO260~8021~242015~25
80%Ar+20%CO260~8020~23
1.2100%CO2110~14022~24
80%Ar+20%CO2110~14021~23

注意・禁止事項

■作業注意

  • 開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去して下さい。
  • 原則として予熱は行いません。
  • シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。
  • ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15~25mm程度で溶接して下さい。
  • ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。
  • 混合ガス(80%Ar+20%CO2)を使用する場合はMAG仕様の製品があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格40,835-47,635 -59,892 -15,942 -20,780 -19,057 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目3日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒
内容量1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1ケース(5kg入)1箱(5kg)1ケース(5kg入)
特長WEL FCW 308LTは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって耐腐食性を必要とし、溶接したあと固溶化熱処理の出きないような場所の溶接に適します。WEL FCW 309LTはWEL FCW 309Tと同様、異種金属の溶接や13Cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sなどの溶接に用いられますが、特に炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の下盛溶接あるいはライニング溶接に適します。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。WEL FCW 316LT は低炭素でMo を含有したオーステナイト系ステンレス鋼用のフラックス入りワイヤで、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所に適します。WEL TIG 308 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて最も一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。WEL TIG 316 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS 304、SUS 304L異材継手、肉盛溶接用SUS 316、SUS 316LSUS 304SUS 316SUS 309S・異材継手用
シールド ガス流量(ℓ/min)202020---
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング