17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

通常単価(税別)
10,18358,156特別価格
税込単価
11,20163,972特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

WEL 308 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(g)

最小発注数量
2
250
35~60
30~50
1ケース(2.5kg入)
2500
1個
2.6
300
55~80
50~70
1ケース(2.5kg入)
2500
1個
3.2
350
70~120
65~105
1ケース(5kg入)
5000
1個
4
350
100~150
85~135
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,00010,746
( 11,821 )
3日目
10,1839,166
( 10,083 )
3日目
18,41516,013
( 17,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,156
( 63,972 )
4日目

詳細情報

基本情報

WEL 308 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性は良好であり、性能も優れており、割れ感受性が低い溶接棒です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 規格:
    JIS Z 3221 ES308-16
    AWS A5.4 E308-16
  • 主用途:SUS304
  • フラックス系統:ライム・チタニア型
  • 溶接姿勢:全姿勢
  • 識別色:黄(端面)
 

■溶着金属の化学成分の一例(%)

-CSiMnNiCr
ES308≦0.08≦1.000.5~2.59.0~11.018.0~21.0
製品0.070.411.369.8619.94
 

■溶着金属の機械的性質の一例

-引張強さ MPa0.2%耐力 MPa伸び %
ES308≧550-≧30
製品57041147
 

■溶接電流値(AC&DC棒(+))

棒径(mm)2.02.63.24.0
棒長(mm)250300350350
電流範囲
(A)
下向35~6055~8070~120100~150
立向
上向
30~5050~7065~10585~135

注意・禁止事項

■作業注意

  • 原則として予熱は行いません。
  • 溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格10,183-64,665 -12,808 -74,498 -18,331 -21,915 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
特長WEL 308 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性は良好であり、性能も優れており、割れ感受性が低い溶接棒です。WEL 309 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、SUS309S、13Cr鋼、18Cr鋼などの溶接に使われます。又、クロム、ニッケルの合金度が高いことから、炭素鋼や低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属が安定したオーステナイト組織が得られるので、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接やライニング溶接、ステンレス鋼建築構造物の異材溶接など広範囲な異種金属の溶接に適します。WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。また高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱鋼の溶接にも使用されます。WEL 316L は低炭素オーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起こしません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。WEL TIG 308 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて最も一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS 304SUS 309S・異材継手用SUS 316SUS 316LSUS 304SUS 309S・異材継手用
該当規格(JIS)Z 3221 ES308-16Z 3221 ES309-16Z 3221 ES316-16Z 3221 ES316L-16Z 3321 YS308Z 3321 YS309
該当規格(AWS)A5.4 E308-16A5.4 E309-16A5.4 E316-16A5.4 E316L-16A5.9 ER308A5.9 ER309
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング