ツール用品技術窓口
WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,333円 ( 25,666円 ) | 4日目 |
20,851円 ( 22,936円 ) | 3日目 |
20,072円 ( 22,079円 ) | 3日目 |
19,347円 ( 21,282円 ) | 4日目 |
19,057円 ( 20,963円 ) | 3日目 |
WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
■溶加棒の化学成分の一例(%)
| - | C | Si | Mn | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| YS309 | ≦0.12 | ≦0.65 | 1.0~2.5 | 12.0~14.0 | 23.0~25.0 |
| 製品 | 0.05 | 0.48 | 1.55 | 13.59 | 23.24 |
■溶着金属の機械的性質の一例
| - | 引張強さ MPa | 0.2%耐力 MPa | 伸び % |
|---|---|---|---|
| 製品 | 581 | 433 | 44* |
*:標点距離を試験片直径の4倍(4D)で測定した伸び値
| 棒径(mm) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 1,000 | ||||


日本ウェルディング・ロッド
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

日鉄住金溶接工業
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
0通常価格(税別):9,056円~

タセト
ステンレス溶接棒 RNY309
0通常価格(税別):6,598円~

ダイヘン
セリア入タングステン電極
0通常価格(税別):1,300円

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
5通常価格(税別):8,719円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
5通常価格(税別):3,804円

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
2.5通常価格(税別):5,091円