17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

通常単価(税別)
59,50374,333特別価格
税込単価
65,45381,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

WEL TIG 316L はWEL TIG 316 と同じオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
0.9
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,33368,334
( 75,167 )
4日目
59,503
( 65,453 )
4日目

詳細情報

基本情報

WEL TIG 316L はWEL TIG 316 と同じオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308
アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格59,503-53,877 -50,808 -17,550 -21,061 -59,892 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ
内容量1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1巻(5kg巻)1箱(5kg)1箱(12.5kg入)
用途SUS316Lの溶接SUS309Sの溶接、異種金属の溶接SUS304の溶接Al-Mg合金用SUS 316LSUS 316、SUS 316L
該当規格(JIS)YS316LYS309YS308 A5356-WYZ 3321 YS316LTS316L-FB0
該当規格(AWS)ER316LER309ER308ER5356A5.9 ER316LE316LT0-1/4
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング