17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

通常単価(税別)
15,68316,600特別価格
税込単価
17,25118,260特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

Al-Mgアルミニウム合金をTIG溶接する際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

最小発注数量
1.6
1個
2
1個
2.4
1個
3.2
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,60015,361
( 16,897 )
4日目
16,60014,926
( 16,419 )
4日目
15,83314,637
( 16,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,76614,637
( 16,101 )
3日目
15,68314,564
( 16,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

Al-Mgアルミニウム合金をTIG溶接する際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIG溶接ではスパッタやヒュームは発生せず、外観や形状に優れた高品質な溶接部が得られます。
*選定には母材の材質を確認してください。

アーク溶接の種類

アーク溶接手アーク溶接被覆アーク溶接
TIG溶接
半自動アーク溶接ソリッドワイヤMAG溶接
MIG溶接
フラックス入りワイヤMAG溶接
セルフシールドアーク溶接
自動溶接サブマージアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接

※CO2アーク溶接含む

使用方法・使用事例

使用方法

銘柄及び規格

銘柄端面色規格使用用途
WEL TIG A5356BY黄緑JIS Z 3232 A5356-BY 
AWS A5.10 R 5356
Al-Mg合金用

使用事例

主な溶接方法と特徴

溶接方法特徴用途・業種
被覆アーク溶接最も簡便な溶接方法。表面の被覆材で様々な特徴を出す。ガスが不要で現場溶接に適す。一般製缶、組立、現場溶接
サブマージアーク溶接散布したフラックス下に太径ワイヤ電極を送給し、大電流で溶接する。直線長尺部に適す。造船、化工機、鋼管
MAG溶接シールドガスで大気を遮断し、ワイヤを連続的に送給して溶接する。高能率で最も汎用的。造船、鉄骨、自動車、建機、他鉄構全般
MIG溶接
TIG溶接不活性ガス(アルゴン)の中でタングステンを電極にし、溶加材を用いて溶接する。配管、化工機
セルフシールドアーク溶接シールドガスを使用せず高能率施工が可能なフラックスワイヤ。現場溶接向き。現場溶接

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L
アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格15,683-24,415 -21,915 -18,331 -21,061 -17,550 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ
棒長(mm)10001000100010001000-
内容量1箱(5kg入)1箱(5kg)1ケース(5kg入)1ケース(5kg入)1箱(5kg)1巻(5kg巻)
用途Al-Mg合金用SUS 316SUS 309S・異材継手用SUS 304SUS 316LAl-Mg合金用
該当規格(JIS)Z 3232 A5356-BYYS316Z 3321 YS309Z 3321 YS308Z 3321 YS316LA5356-WY
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング