17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY

通常単価(税別)
17,55022,880特別価格
税込単価
19,30525,168特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【用途】Al-Mgアルミニウム合金をMIG溶接する際に使用するワイヤーです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
0.8
1個
1
1個
1.2
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,88019,521
( 21,473 )
4日目
20,46618,114
( 19,925 )
4日目
17,55015,433
( 16,976 )
4日目
18,12015,434
( 16,977 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
Al-Mgアルミニウム合金をMIG溶接する際に使用するワイヤーです。

商品情報

製品特長・仕様

型番ワイヤ径
(mmφ)
該当規格ミグ溶接用ワイヤの化学成分(%)標準質量(kg)
JISSiFeCuMnMgCr
WEL-MIG-A5356-WY-0.8-50.8A5356-WY0.25以下0.40以下0.10以下0.05~0.204.5~5.50.05~0.205.0
WEL-MIG-A5356-WY-1-51.0 5.0
WEL-MIG-A5356-WY-1.2-51.25.0
WEL-MIG-A5356-WY-1.6-51.65.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY
アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308
ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L
ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT
メーカー日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格17,550-15,683 -53,877 -50,808 -59,503 -53,555 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
内容量1巻(5kg巻)1箱(5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)1箱(12.5kg入)
用途Al-Mg合金用Al-Mg合金用SUS309Sの溶接、異種金属の溶接SUS304の溶接SUS316Lの溶接異材継手、肉盛溶接用
該当規格(JIS)A5356-WYZ 3232 A5356-BYYS309YS308 YS316LZ 3323 TS309L-FB0
該当規格(AWS)ER5356A5.10 R5356ER309ER308ER316LA5.22 E309LT0-1/4
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング