17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ΦD

    ~mm
  • 最小下穴径φD1

    ~mm
  • 最大面取径φD2

    ~mm
  • 外径φD3

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • チップ型式

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

Cカッターストレートシャンク

通常単価(税別)
8,76143,507
税込単価
9,63747,858
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約・面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

30°・45°・60°タイプ

ユニバーサルタイプ

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

全長

(mm)

被削材

ΦD

最小下穴径φD1

最大面取径φD2

外径φD3

L1

(mm)

刃数

チップ型式

CADデータ有無

(2D/3D)

特長

RoHS?最小発注数量
45
25
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
20
5
25
33
60
1
CW1206A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
10
1個
5~85
40
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
20
5.5~38.8
33.5~40.3
49
70
-
CW1206A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
45
35
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
25
10
40
45
70
2
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
10
1個
60
37
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
25
14
34
38
70
2
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
30
48
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
32
16
52
68
80
2
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
60
45
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
32
30
50
54
80
3
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
45
45
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
32
30
60
65
80
3
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
10
1個
60
50
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
32
45
65
69
80
3
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
45
70
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
42
50
100
106
80
3
CW3115A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
10
1個
30
52
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
42
50
85
96
80
3
CW1909A
2D
ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます。広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,761
( 9,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,307
( 45,438 )
5日目
15,485
( 17,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,055
( 18,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,605
( 28,166 )
5日目
25,605
( 28,166 )
5日目
23,179
( 25,497 )
7日目
30,195
( 33,215 )
5日目
38,565
( 42,422 )
5日目
43,507
( 47,858 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドレンジのCカッターで面取りツールを集約
・面取りに専用設計のインサートは大きなスクイ角で、美しい面取り加工ができます
・広い加工範囲はマガジン内の工具本数削減ができ、ATCのロスタイム改善に大きな効果があります
・面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカッターストレートシャンクのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
材料の面取り用として
5
満足度:5.0
規格サイズの鋼材の材料を購入したときに面取りが小さいので それを加工するのに使用しています。 大きいサイズでもバリバリ取...もっと読む
2人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
チップはアルミ専用ではなかったですが、アルミ材に使用しても二次バリもなく問題なく加工出来ました。切れも良く耐久性も良いよ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cカッターストレートシャンク
ウラトリメン‐C
Cカッターボーイ
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ
Cカッターミニ表裏面取り1枚刃タイプ
Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ
メーカー大昭和精機富士元工業大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格8,761-16,981 -14,29711,305 -8,177 -8,177 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
用途面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走り穴面取り面取り・横走り面取り・横走り
外周刃有無-
よく一緒に購入される商品

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング