ツール用品技術窓口
【特長】・工作機械・精密組立機器のレベル管理に・2軸同時検出水準器・レベル出し完了をLEDとブザーで伝...
詳細を確認
無線式2軸同時検出水準器
レベル出し作業の効率アップ


2軸の同時検出により、水準器を2台を使用する従来のレベル出し作業に比べ、コスト、検出時間を大幅に削減する事が可能です。


無線の到達距離が長く、さらに障害物を回り込んで通信できるため、大型機械のレベル出しにも最適です。
●特定小電力無線方式の採用
・通信距離が長い(30m) ・回折性(回り込み特性)が高い
・伝送速度が速い ・電波干渉が少ない

| 型式 | LVM-FM | |
|---|---|---|
| 最小読み取り値 | 0.01mm/1m | |
| 無線方式 | 920MHz特定小電力無線 | |
| 電池型式 | 測定器 | アルカリ乾電池 LR03(単4型)×4P |
| 表示器 | ||
| 電池寿命 | 測定器 | 連続30時間 |
| 表示器 | ||
| オ-ト 電源OFF | 測定器 | 電源投入後30分後に電源OFF |
| 表示器 | ||
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃(推奨20℃±5℃) | |
| 質 量 | 測定器 | 0.99 kg |
| 表示器 | 0.28 kg | |
| 付 属 品 | 電池:アルカリ乾電池LR03(単4型×8P) 専用アルミケ-ス 取扱説明書・保証書 | |
国内電波法に基づく仕様のため、日本国内のみでご使用ください。

測定器

表示器
【特長】
・工作機械・精密組立機器のレベル管理に
・2軸同時検出水準器
・レベル出し完了をLEDとブザーで伝達
・光学式レベル検出センサ採用
・2軸の同時検出により、水準器2台を使用する従来のレベル出し作業よりコスト、および検出時間を大幅に削減する事ができます

大昭和精機
ポイントマスタープロ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ポイントマスター 交換スタイラス
4通常価格(税別):9,217円~

大昭和精機
アキュースタンド マグネットベースタイプ
5通常価格(税別):20,610円~

トラスコ中山
芯出しプレート“スケイタ”
4.5通常価格(税別):2,950円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~