ツール用品技術窓口

確定しました

  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リダクション

リダクション CK64-80
通常単価(税別)
12,27311,904
税込単価
13,50013,094
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小さいヘッドを用いるときにCKシャンクを何段か落します。

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

CK64-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK64-80の仕様・寸法情報

L(mm)
96
L1(mm)
49
L2(mm)
16
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
A(mm)
80
D1(mm)
64
質量(g)
800
φD2(mm)
39
CK No. C1
CK6
CK No. C2
CK4
センタースルー
対応
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CK64-80

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

A

(mm)

D1

(mm)

質量

(g)

φD2

(mm)

CK No. C1

CK No. C2

最小発注数量
96
49
16
2D/3D
80
64
800
39
CK6
CK4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,27311,904
( 13,094 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さいヘッドを用いるときにCKシャンクを何段か落します。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リダクションの型番CK64-80のページです。 型番CK64-80に関する仕様情報を記載しております。
リダクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リダクション
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用
サイドロック丸バイトホルダ
リダクション CKボーリングシステム
リダクションアダプタ 184
フェイスミルアーバH型 ダンパーヘッド
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機タンガロイ大昭和精機
通常価格12,27397,836 -5,652 -8,434 -21,740 -260,000 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目1日目1日目
センタースルー対応あり対応---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング