17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

通常単価(税別)
25,88027,450
税込単価
28,46830,195
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・極小径のエンドミル加工対応。・ナット外径Φ10の超極細設計。・ワーク、治具干渉を考慮したスリ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

CADデータ有無

L

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

最大把握径

(mm)

質量

(g)

G

H1

(mm)

H2

(mm)

最小発注数量
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
90
12
NBC4S-□
2D/3D
90
12
62
4.05
430
M5 P0.8
26.5
47
1個
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
60
14
NBC6S-□
2D/3D
60
14
32
6.05
420
M7 P0.75
28.5
49
1個
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
90
14
NBC6S-□
2D/3D
90
14
62
6.05
450
M7 P0.75
28.5
49
1個
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
105
14
NBC6S-□
2D/3D
105
14
73
6.05
470
M7 P0.75
28.5
49
1個
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
90
18
NBC8S-□
2D/3D
90
18
60
8.05
510
M9 P0.75
31
50.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,356
( 28,992 )
5日目
25,880
( 28,468 )
5日目
26,356
( 28,992 )
6日目
26,646
( 29,311 )
6日目
27,450
( 30,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極小径のエンドミル加工対応。
・ナット外径Φ10の超極細設計。
・ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マシニング加工
5
満足度:5.0
通常工具ですと被削材と工具が干渉してしまうため、こちらの工具を使用しました。 加工面、真円度も良好で満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30
メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT40
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT40
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格25,880-26,646 -28,220 -30,133 -36,518 -43,946 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BBTBBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号303040404050
拘束面数22----
最高回転数(min-1)500005000050000500003000030000
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング