17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • 最大把握径(mm)

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • 適用コレット

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

メガマイクロチャック ST12

通常単価(税別)
9,04045,600
税込単価
9,94450,160
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

CADデータ有無

付属品

商品タイプ

L

(mm)

D

(mm)

本体

最大把握径

(mm)

シャンク径・シャンクNO.

ΦDs

(mm)

質量

(g)

特長

G

H1

(mm)

H2

(mm)

最小発注数量
12
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
130
12
NBC4S-□
-
マイクロコレット(NBC4S-3、4)メガレンチ(MGR12)、専用セット箱、ナット
ストレートシャンクセット
130
12
ST12-MEGA4S-130
4.05
ST12
12
-
本体/ST12-MEGA4S-130(MGN4S ナット付き)マイクロコレット/NBC4S-3、4の2個(Φ3、Φ4)メガレンチ/MGR12 専用セット箱
M5 P0.8
26.5
47
1個
16
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
160
18
NBC8S-□
-
マイクロコレット(NBC8S-3、4、6、8)メガレンチ(MGR18)、専用セット箱、ナット
ストレートシャンクセット
160
18
ST16-MEGA8S-160
8.05
ST16
16
-
本体/ST16-MEGA8S-160(MGN8S ナット付き)マイクロコレット/NBC8S-3、4、6、8の4個(Φ3、Φ4、Φ6、Φ8)メガレンチ/MGR18 専用セット箱
M9 P0.75
31
50.5
1個
12
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
130
12
NBC4S-□
2D/3D
-
-
130
12
-
4.05
ST12
12
110
メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
M5 P0.8
26.5
47
1個
12
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
160
12
NBC4S-□
2D/3D
-
-
160
12
-
4.05
ST12
12
130
メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
M5 P0.8
26.5
47
1個
16
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
200
18
NBC8S-□
-
-
-
200
18
-
8.05
ST16
16
250
メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
M9 P0.75
31
50.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,799
( 31,679 )
5日目
45,600
( 50,160 )
5日目
9,040
( 9,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,476
( 10,424 )
3日目
13,154
( 14,469 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック ST12のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エンドミル加工
4
満足度:4.0
深い場所で、壁から近い位置のザグリ加工に使用しました。BIGとあって安定しています。
0人が参考にしています。
金型の加工に
5
満足度:5.0
ツーリングで久々に期待以上の性能で満足。深い底面への加工で使用。Φ2.5で0.1で全くビビリもなく綺麗に加工できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガマイクロチャック ST12
メガマイクロチャック ST/SST
メガマイクロチャック ST16
ニューベビーチャック(STシャンク)ST32
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
ニューベビーチャック(STシャンク)ST25
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格9,040-9,040 -10,54911,135 -9,666 -10,645 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類STSTSTSTSTST
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング