17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

通常単価(税別)
34,77535,834
税込単価
38,25339,417
通常出荷日:5日目

【特長】ナットとボディの完全密着。ミーリングチャックが進化した、スピンドルと一体化に迫る高剛性ボディ。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

クーラント等供給方式

ホルダ長さ

(mm)

最高回転数

(min-1)

CADデータ有無

φD1

(mm)

D

(mm)

刃具調整量H

(mm)

L1

(mm)

最大把握径

(mm)

質量

(g)

ビッグプラスBT No.

最低把握長E

(mm)

適 合メガレンチ

最小発注数量
30
16.0以下
16.0以上
16
センタースルー
62.5
30000
2D/3D
47
46
64
28
16
760
BBT30
52
MGR46L
1個
30
20.0以下
20.0以上
20
センタースルー
67.5
30000
2D/3D
51
50
62
33
20
820
BBT30
52
MGR50L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,775
( 38,253 )
5日目
35,834
( 39,417 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ナットとボディの完全密着。
ミーリングチャックが進化した、スピンドルと一体化に迫る高剛性ボディ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT40
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT50
メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT40
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格34,775-36,518 -43,946 -39,000 -36,518 -43,946 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTC(ポリゴンテーパ)BTBT
主軸・シャンク種類BTBBTBBTCBTBT
仕様センタスルー MAX.30,000min-1対応-----
よく一緒に購入される商品

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング