ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3) ST20-MGT3-90
通常単価(税別)
27,534
税込単価
30,287
通常出荷日:5日目

【特長】・小径タップ用です。・同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

ST20-MGT3-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST20-MGT3-90の仕様・寸法情報

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
1~3
ホルダ長さ(mm)
90
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
タッピング能力 dメートル
M1~M3
L1(mm)
68
φD(mm)
20

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

同期誤差を補正する独自の新機能を内蔵
同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3) 製品の基本仕様・特長1
 

センタスルー標準対応

クーラントの流れる流路を十分に確保していますので、油穴付きタップでもスリットと油穴からクーラント吐出できます。

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3) センタースルー標準対応

性能・試験情報

タップとワークに発生するスラスト負荷を軽減

正転から逆転時の送りのズレやタップ自身のピッチ誤差など100%の同期は困難です。
BIGメガシンクロは切削抵抗を吸収することでスラスト負荷を大幅に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上を実現します。

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3) 性能試験情報2

外形図

型番リスト

表示件数
型番
ST20-MGT3-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,534
( 30,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径タップ用です。
・同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。
・クーラントの流れる流路を十分に確保していますので、油穴付きタップでもスリットと油穴からクーラント吐出できます。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)の型番ST20-MGT3-90のページです。 型番ST20-MGT3-90に関する仕様情報を記載しております。
メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)
メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格27,53431,71144,59314,365 -12,480 -10,278 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜3日目〜
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)1~3-----
ホルダ長さ(mm)9070----
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D2D
タッピング能力 dメートルM1~M3M1~M3----
L1(mm)6846----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング