ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3) BBT30-MGT3-70
通常単価(税別)
31,711
税込単価
34,882
通常出荷日:5日目

【特長】・同期誤差の補正機構と高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現します

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

BBT30-MGT3-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBT30-MGT3-70の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
30
ホルダ長さ(mm)
70
クーラント等供給方式
センタースルー
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
φD1(mm)
12
タッピング能力 dメートル
M1~M3
L1(mm)
46
φD(mm)
20
L2(mm)
22
特長
同期誤差の補正機構に加え、高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

同期誤差を補正する独自の新機能を内蔵
同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3) 製品の基本仕様・特長1
 

センタスルー標準対応

クーラントの流れる流路を十分に確保していますので、油穴付きタップでもスリットと油穴からクーラント吐出できます。

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3) センタースルー標準対応

性能・試験情報

タップとワークに発生するスラスト負荷を軽減

正転から逆転時の送りのズレやタップ自身のピッチ誤差など100%の同期は困難です。
BIGメガシンクロは切削抵抗を吸収することでスラスト負荷を大幅に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上を実現します。

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3) 性能試験情報2

外形図

型番リスト

表示件数
型番
BBT30-MGT3-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,711
( 34,882 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期誤差の補正機構と高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現します

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)の型番BBT30-MGT3-70のページです。 型番BBT30-MGT3-70に関する仕様情報を記載しております。
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)
HSKシャンクHA-M-OHC型
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)
BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダ C5/C6
メーカー大昭和精機カトウ工機大昭和精機大昭和精機日研工作所大昭和精機
通常価格31,71139,60229,288 -16,331 -26,846 -29,300 -
通常出荷日5日目6日目5日目3日目〜2日目5日目
主軸・シャンク形状BTHSK-AHSK-ABTBTC(ポリゴンテーパ)
主軸・シャンク種類BTHSK-AHSK-ABBTBTC
主軸・シャンク番号30-----
ホルダ長さ(mm)70120----
クーラント等供給方式センタースルーフランジスルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング