17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

通常単価(税別)
14,36518,174
税込単価
15,80219,991
通常出荷日:5日目

【特長】・同期誤差によるスラスト負荷を1/10に低減。ネジ精度とタップ寿命が向上します。・各種タップサ...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

同期誤差を補正する独自の新機能を内蔵
同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) 製品の基本仕様・特長1
 

加工面の比較

難削材をコレットチャックで加工すると加工面にムシレが発生します。
BIGメガシンクロは同期誤差を補正し、切削負荷が低減しているため、非常に綺麗な加工面が得られました。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) 製品の基本仕様・特長2
 

センタスルー標準対応

クーラントの流れる流路を十分に確保していますので、油穴付きタップでもスリットと油穴からクーラント吐出できます。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) センタースルー標準対応

性能・試験情報

タップとワークに発生するスラスト負荷を軽減

正転から逆転時の送りのズレやタップ自身のピッチ誤差など100%の同期は困難です。
BIGメガシンクロは切削抵抗を吸収することでスラスト負荷を大幅に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上を実現します。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) 性能試験情報1
メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) 性能試験情報2

各社マシニングセンタによる負荷の違い

同じ回転数でも機械により動きが違い、負荷がまったく違ってきます。
一番大きな負荷のA社MCでもBIGメガシンクロを使用することで、大幅に負荷を減少できます。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク) 性能試験情報3

外形図

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

タッピング能力・タップサイズ(管用P)

タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適合タップホルダ

重量

(g)

φD1

(mm)

タッピング能力 dメートル

タッピング能力 dユニファイ

タッピング能力 d管用

L1

(mm)

φD

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

φD2

(mm)

最小発注数量
20
2~6
-
No3~1/4
95/135/165
36
MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100
500
16
M2~M6
No.3~U1/4
-
65
36
30/70/100
40
20
1個
25
6~12
1/8
1/4~7/16
100/140/170
41
MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100
800
20
M6~M12
U1/4~U7/16
P1/8
70
41
30/70/100
50
25
1個
32
12~20
1/4~3/8
1/2~3/4
125/175/205
54
MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115
1500
30
M12~M20
U1/2~U3/4
P1/4~P3/8
90
54
35/85/115
55
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,365
( 15,802 )
5日目
16,331
( 17,964 )
5日目
18,174
( 19,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期誤差によるスラスト負荷を1/10に低減。ネジ精度とタップ寿命が向上します。
・各種タップサイズに加え、ロングタップホルダも標準化。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)
メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格14,365-16,331 -31,71110,278 -29,288 -44,593
通常出荷日5日目3日目〜5日目3日目〜5日目5日目
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルー-センタースルー-
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D-2D/3D
特長各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化。同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化。同期誤差の補正機構に加え、高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現。ショートからロング(150mm、200mm)まで・・・充実のタップホルダにより、ワーク干渉をフレキシブルに対応。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング