17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

    ~mm
  • タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)

通常単価(税別)
10,27825,328
税込単価
11,30627,861
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ショートからロング(150mm、200mm)まで、充実のタップホルダでワーク干渉をフレキシブ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・センタスルー対応
・シンクロタッピングにおける機械の同期誤差を補正

同期誤差を補正する独自の新機能を内蔵
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 製品特長関連画像1
本体43種類・タップホルダ119種類
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 製品特長関連画像2

豊富な本体とタップホルダにより、ショートからトングまで最適な組合わせが行えます。

タップの違いによる負荷の差
※キスラー社製 動力計にて測定
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 製品特長関連画像3

スパイラルタップにはネジレ溝があり、エンドミルが加工中に切削抵抗で引っ張られるように、スパイラルタップにおいても加工中には引っ張り勝手の負荷がかかっています。

加工面の比較
 
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 製品特長関連画像4

難削材をコレットチャックで加工すると加工面にムシレが発生します。
メガシンクロは同期誤差を補正し、切削負荷が低減しているため、非常に綺麗な加工面が得られました。

 

外形図

メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 外形図

 

選定サポート情報

小径用・大径用を新たにラインアップ

<小径用>M1~M3
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 選定サポート情報関連画像1

同期誤差の補正機構に加え、高速回転時の動的な振れ精度を抑えることで、安定したネジ精度とタップ寿命の向上を実現。

<大径用>M20~M36
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6) 選定サポート情報関連画像2

大径用タップの過大な切削トルクにもスムーズに追従する機構でスラスト負荷を軽減。

型番リスト

表示件数

タッピング能力・タップサイズ(メートルM)

タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)

ホルダ長さ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

φd1

(mm)

タッピング能力 dメートル

タッピング能力 dユニファイ

H

(mm)

□d2

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
-
30
481-1763
120
3
M2
No.3No.4
19
2.5
10
1個
2
-
70
-
180
3
M2
No.3No.4
19
2.5
-
1個
2
-
100
-
230
3
M2
No.3No.4
19
2.5
-
1個
2
-
150
-
310
3
M2
No.3No.4
19
2.5
-
1個
3
-
30
481-1771
120
4
M3
No.5No.6
21
3.2
10
1個
3
-
70
-
180
4
M3
No.5No.6
21
3.2
-
1個
3
-
100
-
230
4
M3
No.5No.6
21
3.2
-
1個
3
-
150
-
310
4
M3
No.5No.6
21
3.2
-
1個
4
-
30
481-1780
120
5
M4
No.8
25
4
10
1個
4
-
70
-
180
5
M4
No.8
25
4
-
1個
4
-
100
-
220
5
M4
No.8
25
4
-
1個
4
-
150
-
300
5
M4
No.8
25
4
-
1個
4
-
200
-
370
5
M4
No.8
25
4
-
1個
5
-
30
481-1798
120
5.5
M5
No.10No.12
25
4.5
10
1個
5
-
70
-
180
5.5
M5
No.10No.12
25
4.5
-
1個
5
-
100
-
220
5.5
M5
No.10No.12
25
4.5
-
1個
5
-
150
-
300
5.5
M5
No.10No.12
25
4.5
-
1個
5
-
200
-
370
5.5
M5
No.10No.12
25
4.5
-
1個
6
1/4
30
-
120
6
M6
U1/4
25
4.5
10
1個
6
1/4
70
-
170
6
M6
U1/4
25
4.5
-
1個
6
1/4
100
-
220
6
M6
U1/4
25
4.5
-
1個
6
1/4
150
-
300
6
M6
U1/4
25
4.5
-
1個
6
1/4
200
-
370
6
M6
U1/4
25
4.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,278
( 11,306 )
5日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,417
( 16,959 )
5日目
20,311
( 22,342 )
5日目
10,278
( 11,306 )
5日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,417
( 16,959 )
5日目
20,311
( 22,342 )
5日目
10,278
( 11,306 )
5日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,417
( 16,959 )
5日目
20,311
( 22,342 )
5日目
25,328
( 27,861 )
5日目
10,278
( 11,306 )
3日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,417
( 16,959 )
5日目
20,311
( 22,342 )
5日目
25,328
( 27,861 )
5日目
10,278
( 11,306 )
5日目
12,480
( 13,728 )
5日目
15,417
( 16,959 )
5日目
20,311
( 22,342 )
5日目
25,328
( 27,861 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートからロング(150mm、200mm)まで、充実のタップホルダでワーク干渉をフレキシブルに対応します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作用
5
満足度:5.0
この商品は自社の工作機械に装備して使用しているものです。ネジ穴の加工をするための刃具を固定するために使用しているものです...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)
メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)
メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)
メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)
メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)
メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格10,278-31,71112,480 -14,365 -16,331 -27,534
通常出荷日3日目〜5日目3日目〜5日目3日目〜5日目
先端チャック部外径(mm)16-30---
CADデータ有無(2D/3D)2D2D/3D2D2D/3D2D/3D2D/3D
φD(mm)1620---20
特長ショートからロング(150mm、200mm)まで・・・充実のタップホルダにより、ワーク干渉をフレキシブルに対応。同期誤差の補正機構に加え、高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現。-各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化。同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング