17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

メガERグリップ(スタンダード)

通常単価(税別)
6,72111,900
税込単価
7,39313,090
通常出荷日:5日目

ドイツ生まれの8°(片角)テーパコレット。チャッキングの繰り返し精度が高く安定した加工を実現。【特長】...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径

(mm)

φd

(mm)

φD1

(mm)

刃具調整量H

(mm)

L1

(mm)

φD2

(mm)

アジャストスクリュ

最小発注数量
40
16
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
80
16
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
40
20
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
80
20
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
40
20
1.9~10
30
35~47
28
23
NBA10B
1個
80
20
1.9~10
30
35~47
28
23
NBA10B
1個
60
25
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
100
25
2.75~6
19
23~40
19
-
NBA6B
1個
60
25
1.9~10
30
35~47
28
-
NBA10B
1個
100
25
1.9~10
30
35~47
28
-
NBA10B
1個
60
25
2.75~13
35
42~62
30
27
NBA13B
1個
100
25
2.75~13
35
42~62
30
27
NBA13B
1個
60
25
2.75~16
42
44~67
48
33.5
NBA16B
1個
100
25
2.75~16
42
44~67
48
33.5
NBA16B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,264
( 7,990 )
5日目
6,721
( 7,393 )
5日目
7,264
( 7,990 )
5日目
6,721
( 7,393 )
5日目
7,418
( 8,160 )
5日目
6,825
( 7,508 )
5日目
7,137
( 7,851 )
5日目
9,520
( 10,472 )
5日目
7,241
( 7,965 )
5日目
9,690
( 10,659 )
5日目
7,345
( 8,080 )
5日目
9,775
( 10,753 )
5日目
9,180
( 10,098 )
5日目
11,900
( 13,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

ドイツ生まれの8°(片角)テーパコレット。チャッキングの繰り返し精度が高く安定した加工を実現。
【特長】
・NC旋盤の刃物台に直付けするのに適した平取り付きシリーズです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガERグリップ(スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガERグリップ(スタンダード)
メガERグリップ(ストッパ付)
メガERコレット
メガEコレット
ERスプリングコレット
MRA ERコレットシステム ER11コレット
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機VERTEXMRA
通常価格6,721-8,500 -5,904 -6,721 -4,233 -3,817 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜4日目4日目
最小把握径(mm)1.0以上2.0以上----
最大把握径(mm)16.0以下20.0以下----
把握径(mm)1.9~162.75~20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング