17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ベビーチャックナット付コレット

通常単価(税別)
5,409
税込単価
5,950
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。適合本体名:MB20

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

φd

(mm)

適合ベビーチャック

RoHS?最小発注数量
6.0以上
6.0以下
6
MB20-6
10
1個
8.0以上
8.0以下
8
MB20-8
10
1個
10.0以上
10.0以下
10
MB20-10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,409
( 5,950 )
3日目
5,409
( 5,950 )
5日目
5,409
( 5,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
適合本体名:MB20

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーチャックナット付コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーチャックナット付コレット
メガERコレット
メガEコレット
エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)
ニューベビーコレット
FONBCクーラントコレット
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格5,4095,904 -6,721 -5,811 -5,811 -5,811 -
通常出荷日3日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適合本体名MB20MEGA ERMEGA EMEGA N/NBSMEGA N/NBSMEGA N/NBS
特長干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。ERCコレットは全品180°ごと2回の振れ精度検査で高精度品質保証。0.1mmトビ~のシリーズ化により、刃具シャンクに合わせたコレットがお選びいただけます。把握シャンクはh7公差以内の物をご使用ください。刃具シャンクに合わせたジャストサイズコレット、エンドミル加工に最適。-オイルホールドリルなどのオイル穴付き刃具を内部給油で使用する際に最適なコレットです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング