17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ヘッドスクリュ(RWヘッド)

通常単価(税別)
1,9503,445特別価格
税込単価
2,1453,790特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・CKボーリングシステム用ヘッドスクリュ(RWヘッド)です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合ヘッド

最小発注数量
RW 25- 33CK2
1個
RW 32- 42CK3
1個
RW 41- 54CK4
1個
RW 53- 70CK5
1個
RW 68-100CK6、RW100-150CK6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
5日目
2,000
( 2,200 )
5日目
2,1502,085
( 2,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
5日目
3,445
( 3,790 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CKボーリングシステム用ヘッドスクリュ(RWヘッド)です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドスクリュ(RWヘッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドスクリュ(RWヘッド)
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体
RWカートリッジ(貫通穴用)カートリッジ本体
EWNヘッド CKボーリングシステム
ボーリングヘッド BHK
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機WINWELL JAPAN
通常価格1,950-10,849 -9,272 -9,272 -111,39885,000
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目8日目
よく一緒に購入される商品

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング