17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

プルボルト(標準タイプ)

通常単価(税別)
2,2009,014
税込単価
2,4209,915
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルトです・JIS規格型、MAS-I型、M...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

プルボルト

 

タイプ1

タイプ2

タイプ3

規格表

■プルボルト

型 式規 格MΦD1ΦD2LL1θΦdΦd1タイプ
30PMGJIS型M1212823.418.475  -
30PMGH4.0 1
30PMGH22.55.53
P30T-1MGMAS-I型117231845  -
P30T-1MGH2.5 1
P30T-2MGMAS-II型117231860  -
P30T-2MGH2.5 1
30P-1MGHメーカー規格1182318454.0 1
PMO30MG7452.56.53
40PMGJIS型M161914292375  -
40PMGH7.0 1
40PMGH2 
40PMGH74.05.02
P40T-1MGMAS-I型1510352845  -
P40T-1MGH13.55.52
P40T-1MGH74.0 1
P40T-2MGMAS-II型1510352860  -
P40T-2MGH83.55.52
P40T-2MGH13.07.03
MP40MGメーカー規格1510251890  -
POM40MG3528  -
PMO40MGメーカー規格19142923757.010.03
50PMGHJIS型M24282134257510.0 1
50PH2 
P50T-1MAS-I型2317453545  -
P50T-1MG   
P50T-1MGH6.0 1
P50T-1H1 
P50T-1H55.511.23
P50T-1H88.011.0
P50T-2MAS-II型23174535   -
P50T-2MGH256 1
P50T-2H146.07.02
P50T-2H1510.43
P50T-2H1611.2
MP50メーカー規格2418312390  -
POM502317453590  -
POM50H18.011.03

1.タイプが-の型式は穴無しタイプです。

外形図

プルボルトレンチ

 

■プルボルトレンチ

型 式WL適合プルボルト
PLW3013140JIS規格、MAS-I型、MAS-II型
30P-1MGH、P30T-2MGH3、PMO30MG
PLW-P40T19200MAS-I型、MAS-II型、POM40MG
PLW-MP40MP40MG
PLW-PMO40PMO40MG

 

型番リスト

表示件数

ツーリング用品種類

φD1

(mm)

φD2

(mm)

トラスココード

φM

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

θ

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

W

(mm)

テーパ

外寸規格

工機メーカー殿

適合プルボルト

RoHS?最小発注数量
プルボルト
11
8
-
M12
23
18
45
4
-
-
BBT30
メーカー規格
-
-
-
1個
プルボルト
12
8
-
M12
23.4
18.4
75
-
-
-
BBT30
JIS型
-
-
-
1個
プルボルト
12
8
-
M12
23.4
18.4
75
4
-
-
BBT30
JIS型
-
-
-
1個
プルボルト
19
14
-
M16
29
23
75
-
-
-
BBT40
JIS型
-
-
-
1個
プルボルト
19
14
-
M16
29
23
75
7
-
-
BBT40
JIS型
-
-
-
1個
プルボルト
19
14
-
M16
29
23
75
7
-
-
BBT40
JIS型
牧野フライス製作所
-
-
1個
プルボルト
19
14
-
M16
29
23
75
7
-
-
BBT40
JIS型
安田工業
-
-
1個
プルボルト
15
10
-
M16
25
18
90
-
-
-
BBT40
メーカー規格
三井精機
-
-
1個
プルボルト
24
18
-
M24
31
23
90
-
-
-
BBT50
メーカー規格
三井精機
-
-
1個
プルボルト
11
7
-
M12
23
18
60
2.5
-
-
BBT30
MAS-II型
-
-
-
1個
プルボルト
11
7
-
M12
23
18
45
-
-
-
BBT30
MAS-I型
-
-
-
1個
プルボルト
11
7
-
M12
23
18
45
2.5
-
-
BBT30
MAS-I型
-
-
-
1個
プルボルト
11
7
-
M12
23
18
60
-
-
-
BBT30
MAS-II型
-
-
-
1個
プルボルト
15
10
451-6109
M16
35
28
45
-
-
-
BBT40
MAS-I型
-
-
10
1個
プルボルト
15
10
-
M16
35
28
45
3.5
5.5
-
BBT40
MAS-I型
-
-
-
1個
プルボルト
15
10
-
M16
35
28
45
4
-
-
BBT40
MAS-I型
牧野フライス製作所
-
-
1個
プルボルト
15
10
451-6117
M16
35
28
60
-
-
-
BBT40
MAS-II型
-
-
10
1個
プルボルト
15
10
-
M16
35
28
60
3.5
5.5
-
BBT40
MAS-II型
-
-
-
1個
プルボルト
23
17
-
M24
45
35
45
6
-
-
BBT50
MAS-I型
-
-
-
1個
プルボルト
23
17
137-0065
M24
45
35
45
-
-
-
BBT50
MAS-I型
-
-
10
1個
プルボルト
23
17
-
M24
45
35
60
-
-
-
BBT50
MAS-II型
-
-
10
1個
プルボルト
23
17
-
M24
45
35
60
6
7
-
BBT50
MAS-II型
オークマ
-
-
1個
プルボルト
23
17
-
M24
45
35
60
6
-
-
BBT50
MAS-Ⅱ型
-
-
-
1個
レンチ
-
-
-
-
200
-
-
-
-
19
BBT40
MAS-I型、MAS-II型
-
POM40MG
-
1個
プルボルト
19
14
-
M16
29
23
75
7
10
-
BBT40
メーカー規格
DMG森精機
-
-
1個
プルボルト
15
10
460-9786
M16
35
28
90
-
-
-
BBT40
メーカー規格
DMG森精機、静岡鐵工所
-
10
1個
プルボルト
23
17
-
M24
45
35
90
-
-
-
BBT50
メーカー規格
DMG森精機、OKK、静岡鐵工所
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
5日目
2,400
( 2,640 )
5日目
2,827
( 3,110 )
7日目
2,827
( 3,110 )
3日目
3,400
( 3,740 )
5日目
4,017
( 4,419 )
9日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,497
( 3,847 )
7日目
2,400
( 2,640 )
5日目
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
1日目
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,497
( 3,847 )
3日目
3,705
( 4,076 )
5日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,497
( 3,847 )
5日目
4,537
( 4,991 )
5日目
3,200
( 3,520 )
7日目
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,121
( 4,533 )
5日目
4,830
( 5,313 )
9日目
9,014
( 9,915 )
5日目
3,913
( 4,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,827
( 3,110 )
7日目
3,200
( 3,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルトです
・JIS規格型、MAS-I型、MAS-II型、メーカー規格があります
【用途】
・マシニング加工等に最適です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルボルト(標準タイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.214件のレビュー
ツーリングの取付け
5
満足度:5.0
問題なく使用しています。他メーカーよりも黒染めしている 部分が多いので錆びにくいと思います。
2人が参考にしています。
プル
4
満足度:4.0
プルボルト 問題なくつかえました いろんな種類あるので 非常に便利です
0人が参考にしています。
工作機械用
4
満足度:4.0
納期がかなり早く、とても満足です。 金額的にもう少し安くなれば、文句なしです。
0人が参考にしています。
マシニングセンターの追加ツーリングホルダーに使用
5
満足度:5.0
今回、マシニングセンターの追加ツーリングホルダーを購入した際、 今まで使用しているタイプ(メーカー)と同じものを、同時に...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニング工具への取付
5
満足度:5.0
大手メーカーのものなので、機械との相性とかなく安心して使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルボルト(標準タイプ)
プルボルト BTシリーズ
コレットチャック スリムタイプ用ナット
ERナット(フックスパナタイプ)
ロックナットカバー
NYロックナット
メーカー大昭和精機VERTEX聖和精機大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工
通常価格2,200-2,085 -4,417 -2,600 -1,540 -4,863 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目5日目1日目1日目〜
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング