17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長ap(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型

通常単価(税別)
11,92524,375
税込単価
13,11826,813
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・汎用性の高いストレートシャンクタイプ型。・メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適に切削...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

二面拘束シャンク一体形で小型機械でもさらにパワーアップ!

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 製品特長関連画像1
 

ダブルのスクイ角でシャープな切れ味

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 製品特長関連画像2

径方向・軸方向ともにポジティブなハイレーキ刃形を採用しているため、静かで軽快な切削を実現。

 

スローアウェイ初エキセン二番角を採用

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 製品特長関連画像3

ソリッドエンドミルに古くから採用されている、エキセン二番角。切れ味を損なうことなく、強靭で欠けない刃先形状です。

※エキセン二番角
エキセンはエキセントリック(偏芯)の略。エキセン二番角は切れ味を損なうことがなく刃先エッジの強度が格段に向上する、伝統的なソリッドエンドミルの刃先形状技術です。
 

欠けない理由は強靭な刃先!

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 製品特長関連画像4
 

性能・試験情報

二面拘束一体型とSTシャンクタイプの縦軸方向の最大切り込み量を比較。

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 試験情報関連画像
【切削条件】
機械:BT40(ビッグプラス仕様)
加工径:φ20mm
切削材:S50C
回転数:2,400min-1
切削速度:V=150m/min
1刃当たりの送り:0.12mm/tooth

 

外形図

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

※事例は全てドライ加工です。

 

溝削り加工

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 溝削り加工1
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 溝削り加工2

BT40の機械でフルカットミルだけが加工ができた

フルカットミル型式BBT40-FCM32113-85
チップ型式ARG321104(ACP300)
被削材S50C
切削速度V
(m/min)
150
送り量f
(mm/刃)
0.12
軸方向切り込みAd
(mm)
9
 

肩削り加工

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 肩削り加工1
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 肩削り加工2

良好な直角度が得られた

フルカットミル型式BBT40-FCM32113-85
チップ型式ARG321104(ACP300)
被削材S50C
切削速度V
(m/min)
200
送り量f
(mm/刃)
0.15
軸方向切り込みAd
(mm)
11
径方向切り込みRd(mm)5

 

選定サポート情報

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型 選定サポート情報

一体型の二面拘束タイプも選べる豊富なシリーズ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

有効切れ刃長ap

(mm)

L2

(mm)

質量

(g)

特長

適合チップ型式

最小発注数量
12
90
16
1
15
9
70
100
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG1609□□
1個
14
90
16
1
17
9
70
100
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG1609□□
1個
16
90
16
2
25
9
65
100
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG1609□□
1個
17
120
16
2
25
9
95
200
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG1609□□
1個
20
110
20
3
30
9
80
200
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2009□□
1個
21
165
20
2
30
9
135
400
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2009□□
1個
21
135
20
3
30
9
105
300
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2009□□
1個
25
120
25
3
35
9
85
400
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2509□□
1個
26
165
25
2
38
9
127
600
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2509□□
1個
26
150
25
3
38
9
112
600
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG2509□□
1個
32
130
32
3
35
11
95
700
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG3211□□
1個
33
180
32
2
48
11
132
1100
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG3211□□
1個
33
180
32
3
48
11
132
1000
シャンク径より1mm大きな刃径がワーク干渉を防ぎます。汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG3211□□
1個
40
130
32
4
40
11
90
800
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG4011□□
1個
40
180
32
4
40
11
140
1200
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG4011□□
1個
50
130
32
5
40
11
90
1000
汎用性の高いストレートシャンクタイプ。メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適切削!
ARG4011□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,925
( 13,118 )
5日目
11,925
( 13,118 )
5日目
13,125
( 14,438 )
3日目
16,275
( 17,903 )
5日目
15,675
( 17,243 )
7日目
17,550
( 19,305 )
5日目
17,550
( 19,305 )
5日目
16,575
( 18,233 )
5日目
18,750
( 20,625 )
5日目
18,750
( 20,625 )
5日目
17,550
( 19,305 )
3日目
20,625
( 22,688 )
5日目
21,900
( 24,090 )
5日目
19,725
( 21,698 )
3日目
24,375
( 26,813 )
5日目
23,800
( 26,180 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いストレートシャンクタイプ型。
・メガダブルパワーチャックとの組み合わせで快適に切削が可能です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミルFCM型ストレートシャンク型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
SPHCの加工
5
満足度:5.0
薄板の加工でも切削抵抗が低くビビリがないです 耐欠損性が高いです
1人が参考にしています。
マシニングでの形削り
5
満足度:5.0
剛性のないマシニングでもビビりが発生しにくく切削面が良好でした。 ビビりが生じないのでチップの持ちがよくコストパフォーマ...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミの切削加工
4
満足度:4.0
通常のエンドミルでは突き出しが足りないときに使用しています。価格も手頃で使いやすいと思います。ただDLCコートのチップは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
フルカットミルFCR型ストレートシャンク型
フルカットミルFCM型アーバタイプ
フルカットミル(FCM型ロングタイプ)
フルカットミル FCM型 BIG CAPTO一体型(標準タイプ)
フルカットミル(FCR型ロングタイプ)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格11,925-17,180 -28,282 -21,146 -32,718 -21,146 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目1日目5日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
詳細タイプストレートシャンク型ストレートシャンク型アーバタイプFCM型ロングタイプFCM型C6標準タイプFCR型ロングタイプ
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング