17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • D1(φ)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • 取付部内径 d(Φ)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フルカットミルFCM型アーバタイプ

通常単価(税別)
28,28243,902
税込単価
31,11048,292
通常出荷日:5日目

【特長】・40番マシニングや複合加工機でも驚異の切削能力を発揮し、フェイスミルアーバ新規格FMH型にも...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

二面拘束シャンク一体形で小型機械でもさらにパワーアップ!

フルカットミルFCM型アーバタイプ 製品特長関連画像1
 

ダブルのスクイ角でシャープな切れ味

フルカットミルFCM型アーバタイプ 製品特長関連画像2

径方向・軸方向ともにポジティブなハイレーキ刃形を採用しているため、静かで軽快な切削を実現。

 

スローアウェイ初エキセン二番角を採用

フルカットミルFCM型アーバタイプ 製品特長関連画像3

ソリッドエンドミルに古くから採用されている、エキセン二番角。切れ味を損なうことなく、強靭で欠けない刃先形状です。

※エキセン二番角
エキセンはエキセントリック(偏芯)の略。エキセン二番角は切れ味を損なうことがなく刃先エッジの強度が格段に向上する、伝統的なソリッドエンドミルの刃先形状技術です。
 

欠けない理由は強靭な刃先!

フルカットミルFCM型アーバタイプ 製品特長関連画像4
 

アーバタイプ(カッタ径:φ50・63・80・100)
鋭い切れ味&パワフル切削

フルカットミルFCM型アーバタイプ 製品特長関連画像5

フェイスミルアーバ新規格FMH型に対応

性能・試験情報

二面拘束一体型とSTシャンクタイプの縦軸方向の最大切り込み量を比較。

フルカットミルFCM型アーバタイプ 試験情報関連画像
【切削条件】
機械:BT40(ビッグプラス仕様)
加工径:φ20mm
切削材:S50C
回転数:2,400min-1
切削速度:V=150m/min
1刃当たりの送り:0.12mm/tooth

 

外形図

フルカットミルFCM型アーバタイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

※事例は全てドライ加工です。

 

溝削り加工

フルカットミルFCM型アーバタイプ 溝削り加工1
フルカットミルFCM型アーバタイプ 溝削り加工2

BT40の機械でフルカットミルだけが加工ができた

フルカットミル型式BBT40-FCM32113-85
チップ型式ARG321104(ACP300)
被削材S50C
切削速度V
(m/min)
150
送り量f
(mm/刃)
0.12
軸方向切り込みAd
(mm)
9
 

肩削り加工

フルカットミルFCM型アーバタイプ 肩削り加工1
フルカットミルFCM型アーバタイプ 肩削り加工2

良好な直角度が得られた

フルカットミル型式BBT40-FCM32113-85
チップ型式ARG321104(ACP300)
被削材S50C
切削速度V
(m/min)
200
送り量f
(mm/刃)
0.15
軸方向切り込みAd
(mm)
11
径方向切り込みRd(mm)5

 

選定サポート情報

フルカットミルFCM型アーバタイプ 選定サポート情報

一体型の二面拘束タイプも選べる豊富なシリーズ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

D1

(φ)

L2

(mm)

取付部内径 d

(Φ)

W

(mm)

質量

(g)

適合チップ型式

最小発注数量
50
40
5
20
47
6
22
10.4
500
ARG4011□□
1個
63
40
6
20
47
6
22
10.4
700
ARG6311□□
1個
80
50
6
22
60
7
27
12.4
1200
ARG8011□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,282
( 31,110 )
5日目
33,972
( 37,369 )
5日目
43,902
( 48,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40番マシニングや複合加工機でも驚異の切削能力を発揮し、フェイスミルアーバ新規格FMH型にも対応しています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミルFCM型アーバタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカットミルFCM型アーバタイプ
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
フルカットミル(FCM型ロングタイプ)
フルカットミル FCM型 BIG CAPTO一体型(標準タイプ)
フルカットミルFCR型ストレートシャンク型
フルカットミル(FCR型ロングタイプ)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格28,282-11,925 -21,146 -32,718 -17,180 -21,146 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目1日目5日目5日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法アーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
詳細タイプアーバタイプストレートシャンク型FCM型ロングタイプFCM型C6標準タイプストレートシャンク型FCR型ロングタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング