17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フルカットドリルセントロンスローアウェイチップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フルカットドリルセントロンスローアウェイチップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W29-04010.0279

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フルカットドリルセントロンのスローアウェイチップです。
【商品仕様】
・チップ形状:六角形

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12~13.5
被削材
P (鋼) / H (高硬度材)
インサート厚み(mm)
1.6
チップ材質(詳細)
BK79
その他被削材
鋼全般
内接円
4.0mm
ノーズR
0.4mm
特長
耐欠損性に優れ、内刃チップや断続切削向き。
チップ形状
六角形
適合商品
フルカットドリル トライゴン、フルカットドリル セントロン
先端角(°)
84
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト