17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

通常単価(税別)
1,6742,012
税込単価
1,8412,213
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるよう、長さや引っ掛け部を設計した専用レンチ。

詳細を確認
  • NBK10はメーカーの仕様変更しており(全長L:104mm→132mm)、弊社在庫の都合上新旧仕様が混在しております。
    ご了承いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
    ※新旧仕様はお選びできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

L

(mm)

適合ナット

RoHS?最小発注数量
65
NBN6・NBON6・BPS6・BPSL6
10
1個
94
NBN8・NBON8・BPS8・BPSL8
10
1個
104
NBN10・NBON10・BPS10・BPSL10
10
1個
113
NBN13・NBON13・BPS13・BPSL13
10
1個
122
NBN16・NBON16・BPS16・BPSL16
10
1個
131
NBN20・NBON20・BPS20・BPSL20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,674
( 1,841 )
3日目
1,674
( 1,841 )
3日目
1,777
( 1,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
3日目
2,012
( 2,213 )
5日目
2,012
( 2,213 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるよう、長さや引っ掛け部を設計した専用レンチ。

ご注意

  • NBK10はメーカーの仕様変更しており(全長L:104mm→132mm)、弊社在庫の都合上新旧仕様が混在しております。
    ご了承いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
    ※新旧仕様はお選びできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エンドミル
5
満足度:5.0
エンドミル締め付け時 つかっております ベビ−チャックと 併用して使用します
1人が参考にしています。
ドリル
4
満足度:4.0
ドリルの締め付け にて使用しております ずっと使えるので 重宝しております
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)
メガナット(メガマイクロチャック用)
コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)
ニューベビーコレット用セット箱
マイクロコレット用セット箱
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格1,674-6,825 -6,182 -1,2975,178 -4,388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
ツーリング用品種類レンチコレットチャック用ナットコレットチャック用ナットツーリング保守部品・用品整理用品整理用品
単品/パック/セット単品単品単品単品セットセット
特長ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。スパナ掛け溝の無い高精度ナットで、振動発生とクーラント飛散の防止に効果があります。高速回転時の風切り音も解消。小さなニューベビーコレットも簡単な操作で容易に着脱ができます。日常のコレット管理を分かりやすくするために、専用箱をご用意しています。コレットの精度維持にもなり、コレットの保管に最適です。コレット管理を分かりやすくするために、専用ケースを用意。 コレットの精度維持にも最適です。
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング